Widerstandsfähige Steuerkabel und Sensoren
Die kundenspezifischen Sensorkabel von TE Connectivity (TE) sind so konzipiert, dass sie ölverschmutzten Fahrzeugumgebungen mit hohen Temperaturen standhalten, wo sie Abrieb und ständiger Biegung ausgesetzt sind. Unsere Steuerkabel und Motorsensoren halten nicht nur hohen Temperaturen stand, ohne zu schmelzen, sondern sind auch platzsparend und leichter zu handhaben.
Modern verarbeitete und maßgeschneiderte Bauelemente für den Einsatz unter widrigen Umgebungsbedingungen.
Unsere Vielfalt an Komponenten, Abschirmungsoptionen und Mantelmaterialien ermöglicht kundenspezifische Motorsensor- und Standardkabel, abgeschirmt oder nicht abgeschirmt, für Hersteller von Kabelsätzen und Sensoren.
Diese Sensorkabel sind kompatibel mit Hochgeschwindigkeits-, Abisolier-, Anschluss- und Überformverfahren. Wir fertigen zudem Kabel für Anwendungen wie ABS, Steuergeräte, Infotainment und Hochgeschwindigkeitsdaten. Die Sensor- und Steuerungskabel können ohne Signalschwächung vollständig in heißes Öl getaucht werden.
Kerntechnologien
Technologieführer in der Draht- und Kabelindustrie
- TE Raychem ist Vorreiter im Bereich Strahlenvernetzung und einer der führenden Zulieferer solcher Produkte.
- Für alle großen Produktionsreihen von TE werden für die Isolierung betriebseigene Formulierungen verwendet, die optimal auf die jeweiligen Anforderungen angepasst sind.
- Bei der Entwicklung eines neuen Produktes testen wir dieses ausgiebig über die vorgegebenen internationalen und für OEM geltenden Spezifikationen hinaus. So stellen wir sicher, dass das Produkt nicht nur im Betrieb die Erwartungen übertrifft, sondern auch so einfach wie möglich weiterverarbeitet und installiert werden kann.
- Um durchgängig eine hohe Produktqualität zu erreichen, setzt TE auf fortschrittlichste Produktionsverfahren.
- TE stellt mit seinen Produkten umfassende Richtlinien zur Handhabung bereit. Darüber hinaus steht ein qualifiziertes Support-Team immer zur Verfügung, um technische Anfragen zu beantworten.
Eigenschaften
- Durchgängige Betriebstemperatur von –40 °C bis +150 °C (3.000 h) – (Standard- und kundenspezifische Kabel)
- Durchgängige Betriebstemperatur von –40 °C bis +200 °C (3.000 h) – (Standard- und kundenspezifische Kabel)
- Auswahl an Leitern, Abschirmungen und Mantelmaterialien für anspruchsvolle Anforderungen.
- Abschirmungsoptionen wie z. B. blanke Kupferschirmung, Schirmung mit Beilaufdraht, optimierte Schirmungen mit überlegenen Oberflächenübertragungs – Impedanz Merkmalen und Aluminiumfolie mit Beilaufdraht.
- Mantelmaterialoptionen für hohe Flexibilität und hervorragenden mechanischen Schutz.
- Zum Abisolieren und Umformen ausgelegt.
- Auswahl an Kabelabmessungen.
Zugehörige Produkte
-
Primärdraht – T6 (200 °C)
Die robuste und moderne strahlenvernetzte Fluorpolymerisolierung des Primärdrahtes T6 von Raychem von TE bietet hervorragende Hochtemperaturleistung und ist beständig gegen heiße Oberflächenbeschädigungen. Dank der langlebigen Mechanik kann TE diese Drähte zudem dünnwandig fertigen, um Platz und Gewicht zu sparen und einen übermäßigen Schutz zu vermeiden.
Vorteile
Sensor- und Steuerungskabel
- Auswahl an Komponenten und Mantelmaterialien für anspruchsvolle Anforderungen.
- Kompatibel mit Hochgeschwindigkeits-/Hochtemperatur-Überformmaschinen.
- Kein Schmelzen bei kurzzeitiger Hochtemperatur.
- Robuste, langlebige Isolierungen mit herausragender mechanischer und Abriebleistung.
- Kleinere, benutzerfreundliche und platzsparende Kabel.
- EMV-Expertise um Umgang mit allen Abschirmungs- und Kompatibilitätsproblemen.
- Kompatibel mit Drahtbearbeitungsausrüstung von Kabelsatzwerken.
- T6-Kabel können ohne Signalschwächung vollständig in heißes Öl getaucht werden.