DEF-Füllstandssensoren und SCR-Sensoren

TE Connectivity (TE) bietet unterschiedliche Flüssigkeitssensortechnologien zur präzisen Messung von Flüssigkeiten an. Unsere Stimmgabeltechnologie wird mit leistungsfähigen Software-Algorithmen kombiniert, um eine genaue Erfassung von Viskosität, Dichte und Dielektrizitätskonstante zu gewährleisten. Spezifische Anwendungen unserer DEF-Sensoren umfassen Ölqualitätssensoren (für Motor-, Hydraulik- und Getriebeöle), Flüssigkeitsüberwachung und weitere Einsatzbereiche. Unsere Harnstoffqualitätssensoren für SCR-Systeme, die auf Ultraschalltechnologie (UST) basieren, analysieren die Dieselabgasflüssigkeit (DEF), um die Harnstoffkonzentration zu bestimmen und ein Fehlbefüllen der selektiven katalytischen Reduktionssysteme zu verhindern. Unsere äußerst zuverlässige Reed-Schalter-Technologie ist mit einer Temperaturmessung kombiniert und ermöglicht eine präzise Füllstandserfassung für DEF-Systeme.

Produkteigenschaften:

Zentrale Leistungsmerkmale der Flüssigkeitssensoren von TE:

  • Multiparametrische Ölzustandserfassung 
  • Anpassbare Sensoren zur Messung mehrerer Eigenschaften mit nur einem Gerät
  • Kombinierter Sensor für Füllstand, Temperatur, Filter, DEF-Ansaugung und Rücklaufheizung; mit Kragen-, Bajonett- oder SAE-Verriegelungsring-Anschluss
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • DEF-Zu- und Rücklaufanschlüsse können in den Anschlusskopf integriert werden
  • Reedschalter-Technologie
  • Verschiedene Konfigurationen mit integriertem Qualitätssensor
Öleigenschaftssensor
Ausgewähltes Produkt - Öleigenschaftssensor