Maximieren Sie Qualität, Ertrag und Kosteneinsparungen
Unsere Bestückungsmaschinen für Steckverbinder verarbeiten Compliant-Pin-Steckverbinder und bewältigen selbst anspruchsvollste Anwendungen geeignet – von Daughtercards bis hin zu Midplanes und Backplanes. Unsere hochwertigen Pressfit-Maschinen für Compliant-Pin-Steckverbinder mit lötfreier Einpress-Technologie ermöglichen eine schnellere, zuverlässigere und bedienerärmere Verarbeitung. Eine schnelle, einfache Produktzuführung mit voller Kontrolle und Überwachung von Kraft, Weg und Geschwindigkeit sorgt für höhere Qualität, verbesserten Durchsatz und erhebliche Kosteneinsparungen. Jede Presse wird zudem über einen PC programmiert und gesteuert, wobei alle Produkt-, Werkzeug- und Prozessinformationen bequem in einer Datenbank gespeichert werden. Bei Betrieb der Pressfit-Maschine erfolgen alle notwendigen Anpassungen des Presshubs automatisch – ohne Eingriff. Stellen Sie sich nur vor, wie viel Ausschuss und Nacharbeit durch die Vermeidung typischer Bedienfehler dadurch eingespart wird.
Eigenschaften
Modell | Presskraft | geschätzter Taktzyklus | Systemtyp | Programmierbar |
---|---|---|---|---|
CBP-5T MKII | 5 Tonnen [44 kN] |
3-5 Sek./Steckverbinder | Halbautomatische Presse, Tischmaschine | Ja |
CMP-5T MKII | 5 Tonnen [44 kN] |
3-5 Sek./Steckverbinder | Automatische Presse, eigenständig | Ja |
CMP-10T MKII | 10 Tonnen [88 kN] |
3-5 Sek./Steckverbinder | Automatische Presse, eigenständig | Ja |
CSP-5T MKII | Bis zu 5 Tonnen [44 kN] |
6–8 Sek./Hub inkl. Produktverschub | Halbautomatische Presse, eigenständig mit Shuttle | Ja |
AP-3T | Bis zu 3 Tonnen [29 kN] | anwendungsabhängig | Automatische Presse, eigenständig | Ja |
AP-5T | Bis zu 5 Tonnen [44 kN] | anwendungsabhängig |
Automatische Presse, eigenständig | Ja |
Anwendungsbereiche
Leiterplatten
- Tochterkarten
- Midplanes
- Backplanes
- Kleine und mittlere Fertigungsmengen
Übliche Industrieanwendungen
-
Luftfahrt
CBT-5T MKII
-
Automotive
CSP-5T MKII
-
Rechenzentren
AP-3T/5T, CBT-5T MKII, CMP-5T MKII, CMP-10T MKII, CSP-5T MKII