Maßgeschneiderte Leistung

Maßgeschneiderte mehradrige Kabel sind spezielle Komponenten, die anhand der jeweiligen Kundenanforderungen an Funktionalität und Leistung für Anwendungen der Luft- und Raumfahrt, militärische Bodensysteme und Marine angefertigt werden.

Leistung, Daten und Signale in einem Kabel. Alljährlich entwickeln und fertigten wir mehrere Tausend kundenspezifische Hochleistungs-Mehrleiterkabel, die ganz spezifische Produktanforderungen erfüllen müssen. Wir greifen dabei auf eine umfassende Palette an Hochleistungs-Kabelkomponenten und Mantelkombinationen zurück, um eine bessere elektrische und mechanische Leistung bei geringerer Größe und weniger Gewicht anbieten zu können.

40 %

Bis zu 40 % kleiner als vergleichbare Produkte

6

6 Abschirmungstypen

AFR

Abrieb- und flüssigkeitsresistente Mantelmaterialien

Mehrleiter-Abschirmungstypen

Kabeloptimierung

Kabelabschirmungstyp Typische Kabelanwendung
Aluminisiertes Polyester Elektrostatische Abschirmung
Einzelschirmung Geringer EMV-Pegel/Geringe Empfindlichkeit
Optimierte Einzelabschirmung Empfindliche Leitungen/Hohe EMV
Optimierte Doppelabschirmung Hochempfindliche Leitungen/Starke EMV
Hochabgeschirmt EMP/Tempest
Doppelt hochabgeschirmt Größtmögliche Abschirmung

Standards und Zulassungen

Robust, Hochleistungsausführung

  • MIL-DTL-24640
  • MIL-DTL-24643
  • ZEROHAL - LFH (geringe Brandgefahr)
  • ISO 9000
  • QS9000
Leistungsfähigkeit von Mehrleiter-Abschirmungen

Leistungsfähigkeit von Mehrleiter-Abschirmungen

Die Entwicklung von Kabeln mit leistungsfähiger Abschirmung über ein breites Frequenzspektrum ist sehr komplex. Die Kabel müssen speziell an die elektromagnetischen Umgebungsverhältnisse angepasst sein.
Mehrleiterkabel,
Produktkatalog
Mehrleiter-Kabelende
Mehrleiter-Kabelende
Mehrleiter-Kabelabschirmungen
Mehrleiter-Kabelabschirmungen
Mehrleiter-Kabelmantel
Mehrleiter-Kabelmantel

Häufig gestellte Fragen

F:  Was ist ein EPD Kabel?

A:  Das EPD-Kabel ist speziell für ein Kundenprojekt oder eine Anwendung konzipiert, die mit TE Raychem Bauelementen und Werkstoffen arbeitet.

 

F:  Für welche Anwendungen kommen EPD Kabel in Frage?

A:  Zivile Luftfahrt, Heer, Luftwaffe, Marine, Raketen, Weltraum, Schienen- und Straßenverkehr, Industrie, Offshore/Meer

 

LESEN SIE WEITERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN ZU MEHRADRIGEN KABELN

Vorteile

Kompaktes und flexibles Design

  • Bis zu 40 % kleiner als vergleichbare Produkte
  • Bessere elektrische, mechanische und/oder Wärmeleistung
  • Bessere chemische und Flüssigkeitsbeständigkeit
  • Ultraflexible Kabel und Komponenten verfügbar
  • Leistung, Daten und Signale über ein Kabel. 

Produkteigenschaften

Kundenspezifisches Design

  • Kostenersparnisse dank handgefertigter Punkt-zu-Punkt-Kabelbäume
  • In kleinen Bestellmengen verfügbar
  • Spezialtests auf Anfrage möglich
  • Kostenlose Kabeldesigndienste 

Anwendungsbereiche

Militärische Bodensysteme, Schifffahrt und Luft- und Raumfahrt

  • Drehturm
  • Motorraumverdrahtung
  • Signal- und Netzhauptverdrahtung
  • Rückfahrkamera
  • Waffensysteme und Radar
  • Halogenfreie Unter-Deck-Verkabelung
  • Start- und Steuerungssysteme
  • Interne Raketenverdrahtung
  • Kommunikationssysteme und Flugzeugzelle
Die untenstehenden Abbildungen dienen nur der Übersicht und zeigen möglicherweise kein aktuelles Bild des Produkts.