Schaltdrähte (SPEC 44 und SPEC 55): Entwickelt für die Einhaltung von MIL-SPEC- und Luft- und Raumfahrtstandards
TE-Schaltdrähte sind leicht, zuverlässig und abriebfest. Die Werkstoffkompetenz von Raychem und die Strahlenvernetzungstechnologie von TE bilden die Grundlage für ein Sortiment an Draht- und Kabelprodukten mit der richtigen Balance an Eigenschaften, um die Herausforderungen härtester Einsatzumgebungen zu bewältigen. Unsere SPEC 44-Schaltdrähte (AS81044) und SPEC 55-Schaltdrähte (AS22759) sind fest etabliert und werden in Anwendungen für anspruchsvolle Einsatzumgebungen umfassend eingesetzt.
Was ist Schaltdraht
Schaltdraht ist ein isolierter Einzelleiter für strom- und spannungsarme interne Verbindungen in elektronischen Geräten. In Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsanwendungen gelten die Raychem SPEC 44- und SPEC 55-Produktfamilien von TE Connectivity als Goldstandard. Sie wurden für die Einhaltung strenger militärischer Spezifikationen (MIL-W-22759, AS81044, AS22759) sowie der Anforderungen von NEMA HP3/HP4 entwickelt und tragen gleichzeitig zur Reduzierung von Gewicht und Baugröße bei.
Produkteigenschaften
Schaltdrahtkabel
Zuverlässige Lösungen
- Seit über 50 Jahren ein zuverlässiges Produkt für Flugzeughersteller
- Robuster und zuverlässiger vernetzter Extrusionswerkstoff
- Abriebbeständig und widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigung
Leistung und Zuverlässigkeit
- Klein, leicht und widerstandsfähig gegen die meisten Chemikalien und Flüssigkeiten
- Einfaches Schneiden, Abisolieren und Kennzeichnen
- Geeignet für Hochtemperatur- und anspruchsvolle Umgebungsanwendungen
Anwendungsbereiche
Schaltdrahtkabel
- Avionik- und Flugsteuerungssysteme
- Verbindungen für Instrumente und Sensoren
- Verkabelung für Satelliten und Raumfahrzeuge
- Militärische Bodenfahrzeuge
- UAVs & Drohnen
Die wichtigsten Unterschiede zwischen SPEC 44 und SPEC 55
| Eigenschaften | SPEC 44 | SPEC 55 |
|---|---|---|
| Nenntemperatur | −65 °C bis +150 °C |
−65 °C bis +200 °C |
| Nennspannung | 600 V | 600 V |
| Gewicht | Licht | Ultraleicht (bis zu 30% leichter) |
| Primärisolation | strahlungsvernetztes ETFE | Doppelwandig (ETFE + modifiziertes XLETFE) |
| Am besten für | Allgemeine interne Verkabelung in der Luft- und Raumfahrt | Hochtemperaturbereiche, gewichtskritische Anwendungen |
| Standards/Normen | AS81044, MIL- W-22759/41 46 |
AS22759/80-91, NEMA HP3/HP4 |
e
e
e