Zuverlässige und effiziente Leiterplatten-Quick Connects

Quick Connect-Kontakte werden verwendet, um die Montage von Kabel-auf-Leiterplatte-Systemen zu vereinfachen, und für diese Anwendungen bietet TE Flachstecker- und Flachsteckhülsen an, die direkt auf der Leiterplatte montiert werden. Sie sind in einer Vielzahl von Ausführungen erhältlich, um anwendungsspezifische Anforderungen zu erfüllen, darunter eine Reihe von Flachsteckergrößen, Einzelausführungen und Versionen in Streifenform, Kontakte mit und ohne Stabilisatoren und für Reflow-Löttechniken geeignete Produkte. Die Quick Connects ermöglichen Designflexibilität mit mehreren Drahtanschlussoptionen und unterstützen eine kosteneffizientere Systemabwandlung, da sie die Übertragung zuvor angeschlossener Drähte auf einen neu gewählten Leiterplattenaufbau ermöglichen. Leiterplattenkontakte können manuell angebracht oder mit vollautomatischen oder halbautomatischen Geräten eingesetzt werden.

Leiterplattenkontakte

Produkteigenschaften

Flachkontaktbreite (Zoll) 0,110; 0,125; 0,187; 0,205; 0,250; 0,312 Ausrichtungen Gerade, Rechtwinklig, 90o U, 45o U
Flachkontaktdicke (Zoll) 0,020 - 0,032 Montageart Lötstifte, Compliant Press Fit Pins, Bolzen
Maximaler Dauerstrom (A) 30 Werkstoffe/Beschichtung Basis: Messing, Phos. Bronze, Stahlbeschichtung
: Zinn, Silber, Nickel
Maximale Betriebstemperatur (°C) Standard: 110
Hochtemperatur: 250
Vorisolierung verfügbar Nein
Steckkraft zwischen Flachstecker und Steckhülse (N) Abhängig von der Steckhülse Behördliche Zulassung(en) UL, VDE, CSA

Ausgewähltes Produkt

Power Tap Für Hochstrom-Leiterplatten

 

Schraubklemme für die Stromversorgung von Leiterplattenanwendungen: bietet eine zuverlässigere und stabilere Verbindung dank verbesserter Haltekraft und Antirotations-Merkmale. Produkt ansehenProduktspezifikation und Anwendungsspezifikation.