Schnell, zuverlässig und geringe Kosten pro Leitung
Die FASTON Flachstecker und Steckhülsen umfassen eine Produktfamilie von Quick Connect-Verbindern die eine hohe Verarbeitungsrate, niedrige anwendungsbezogene Kosten und eine gleichbleibende Kontaktzuverlässigkeit bieten. Wir bieten gerade und gewinkelte Quick Disconnect-Steckhülsen, Flachstecker und PCB-Flachstecker. Die Stecker und Steckhülsen sind mit zahlreichen optionalen Funktionen erhältlich, darunter isolierte Ultra-Fast und Ultra-Pod FASTON Kontakte, FASTON Steckhülsen der Standardproduktlinie mit geringer Einsteckkraft (LIF), kompakte Mini FASTON Kontakte und hochtemperaturbeständige vernickelte Stahlkontakte. Unsere FASTON Produkte werden basierend auf der Flachkontaktbreite in Serien gruppiert, die von 0,110 Zoll für die kleinste Serie 110 bis zu 0,312 Zoll für die größte Serie 312 reichen.
Produkteigenschaften
| Flachkontaktbreite (Zoll) | .110, .125, .187, .205, .250, .312 |
Ausrichtungen |
Gerade, gewinkelt nach links, gewinkelt nach rechts, Piggyback |
| Flachkontaktdicke (Zoll) |
.012-.032 |
Crimpmethode |
F-Crimp, Tab-Lok, C-Crimp, 2D-Crimp |
| Drahtstärke (AWG) |
26-8 | Werkstoffe / Beschichtung |
Basis: Zinnbronze Bronze, Stahl Beschichtung: Zinn, Vorverzinnung, Silber, Nickel |
| Maximaler Dauerstrom (A) |
24 | Vorisoliert? |
Ja |
| Maximale Betriebstemperatur (oC) |
Standard: 110 Hochtemperatur: 250 |
Behördliche Zulassung(en) |
UL, VDE, CSA |
| Steckkraft zwischen Buchse und Flachstecker (N) |
15-80 | Brandschutzklasse der Isolation |
UL 94 V-0 & V-2 |
Ausgewählte Produkte
Fortschrittliche Quick Disconnect-Kontakte mit einem robusten LIF-Design (Low Insertion Force, niedrige Einsteckkraft), das bei der Prüfung bis zu sechs Steckzyklen standhielt. Die Kontakte sind in mehreren Crimpoptionen erhältlich, einschließlich der innovativen 2D-Crimpverbindung, die eine breite Palette von Drahtgrößen mit einem einzigen Kontakt und einem einzigen Applikator akzeptiert.
Kontakte mit ergonomischen Merkmalen für eine sichere und effiziente Montage, einschließlich verbesserter Arretierung, Einsteckbarkeit und Kontaktstabilität.
Ultra-Fast FASTON Steckhülsen und Flachstecker
Vollständig isolierte Flachsteckhülsen und Flachstecker bieten einen geschützten Kontakt und eine Crimpverbindung mit geschlossener Hülse.
Vorisolierte Ultra-Pod FASTON Kontakte
Vollständig isolierte Steckhülsen und Flachstecker mit einem F-Crimpkontakt, der mit einem Press- und Applikatorhub gecrimpt und isoliert wird.
FASTON Steckhülsen der 4.8 Serie für Flachstecker mit verschiedenen Dicken
Die geraden FASTON Steckhülsen der 4,8 (187) Serie sind mit Quick Disconnect-Flachsteckern von 0,5 mm (0,020 Zoll) oder 0,8 mm (0,031 Zoll) Dicke steckbar.
FASTON Miniatur-Steckhülse der 250 Serie
Kompakter, gerader Kontakt für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen. Die Steckhülse kann mit Flachsteckern von 0,250 x 0,032 Zoll gesteckt werden und unterstützt bis zu 7 A Dauerstrom.