![](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/product-hero-rendition/Wire-Cable-hero-rendition/high-perf-def-wire-cable.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Flexible Stromkabel
Die Palette an flexiblen Strom- und Netzkabeln von TE sind für das Biegen und Verlegen in äußerst beengten Platzverhältnissen ausgelegt. Da die Isolation weder gequetscht noch eingerissen wird, können auch die widrigsten Anwendungsanforderungen erfüllt werden.
Hochleistungsdrähte für Stromkabel Die Notwendigkeit für eine Kombination aus Beständigkeit bei hohen Temperaturen und Hochleistung hat sich bei der Drahtisolation moderner Plattformen zu einem entscheidenden Faktor entwickelt. Die neuen hochflexiblen Drähte für Strom- und Netzkabel von TE, SHF-260 und FDR25S, bieten eine Reihe außergewöhnlicher Eigenschaften. So wird z. B. sowohl die Beanspruchung des Kontakts verringert als auch die Steck- und Trennkraft, die bei Rundsteckern für große Außengehäusedurchmesser üblich ist.
SHF-260
- Vollständig extrudiertes Fluorpolymer-Isolationssystem
- Herausragende chemische und Flüssigkeitsbeständigkeit bei Tests gemäß SAE-AS-22759/41
- Koronawiderstandsfähig bei Tests gemäß ASTM D1868
- Lichtbogenbeständig gemäß der aktuellen SAE-AS-22759-Spezifikation
![SHF-260](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/products/shf-260-620x300.jpg)
FDR25S
- Hochflexibler kleiner Biegeradius ermöglicht das Einpassen in komplexe Kabelführungen
- Extrudierte Polymerkerbe und Abriebfestigkeit – mechanisch abgehärtet
- Schwingungsstabilität ermöglicht lange Lebensdauer in Motorräumen
SPEC 80 Flexline
- Leichte Aluminiumleiter ermöglichen Gewichtseinsparungen bis zu 40 %
- Flexible Kupferleiter erleichtern das Verlegen auf engstem Raum
![FDR25S](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/products/fdr25-300x250.jpg)
![Spec 80](/content/dam/te-com/images/aerospace-defense-and-marine/aerospace/global/products/spec80-300x250.jpg)