Ein Accelerometer ist ein Beschleunigungssensor, der die Beschleunigung oder Vibration eines Geräts oder eines Systems misst. Physikalisch kann der Accelerometer (auch Beschleunigungsmesser genannt) als Gewicht auf einer Feder betrachtet werden, die mit einem Gestell verbunden ist. Wird das Gestell bewegt, bleibt die Masse so lange im Ruhezustand, bis die Feder so weit gedehnt ist, dass sie ausreichend Energie auf die Masse ausüben kann, um diese zu bewegen. Die beiden grundlegenden Arten von Beschleunigungsmessern sind piezoelektrische (AC-Ansprechverhalten) und MEMS-basierte (DC-Ansprechverhalten) Beschleunigungsmesser.
Piezoelektrische Beschleunigungsmesser
AC-Ansprechen
Piezoelektrik mit Spannungsmodus ist aufgrund der hohen Ausgangsleistung und der großen Bandbreite das am häufigsten verwendete Design bei Beschleunigungsmessern. Wir bieten Beschleunigungsmesser mit Spannungsmodus in herkömmlichen 3-Leiter- oder 2-Leiter (IEPE)-Konfigurationen an.
Piezoelektrische Beschleunigungsmesser mit Lademodus messen Stöße und Vibrationen in Umgebungen mit hohen Temperaturen. Neben der Möglichkeit des Betriebs bei hohen Temperaturen sorgt ein Beschleunigungsmesser mit Lademodus in Verbindung mit einem hochwertigen Ladungsverstärker für eine dynamische Skalierbarkeit des Messbereichs.
MEMS-Beschleunigungsmesser
DC-Ansprechen
Zur präzisen Messung von Bewegung (Geschwindigkeit, Verschiebung) ist ein Beschleunigungsmesser mit DC-Ansprechen erforderlich. Unsere DC-Beschleunigungsmesser umfassen MEMS-Technik sowie die neuesten analogen und digitalen ASICs und bieten hohe Leistung sowie einen außergewöhnlichen Mehrwert. Alle Produkte sind EAR99- und RoHS-konform.