Ein Rundsteckverbinder ist ein zylindrischer, mehrpoliger elektrischer Steckverbinder, der Kontakte zur Stromversorgung elektrischer Geräte, zur Datenübertragung oder zur Übertragung elektrischer Signale enthält. Rundstecker sind darauf ausgelegt, rauen Umgebungen standzuhalten und Daten zuverlässig zu übertragen. Sie verfügen über eine kreisförmige Schnittstelle und ein Gehäuse zum schnellen und einfachen Anschließen und Trennen von Signal-, Strom- und optischen Schaltkreisen ohne Verwendung von Kupplungswerkzeugen wie Drehmomentschlüsseln. Die Kontakte sind in der Regel von einem Verbundstoff- oder Metallgehäuse umgeben und in Isoliermaterial eingebettet, um ihre Ausrichtung zu erhalten. Des Weiteren sind die Kontakte in der Regel mit einem Kabel verbunden, was sie besonders widerstandsfähig gegen versehentliches Entkoppeln oder Umweltstörungen macht. Die Rundsteckverbinder von TE bieten robuste Lösungen, die für eine zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen mit rauen Umgebungsbedingungen entwickelt wurden, darunter Luft- und Raumfahrt, Rundfunk, Verteidigung und Sicherheit, Elektronik, Energie, Industrie, Instrumentierung, Medizin und Transport.
Rundsteckverbinder und Rundsteckerkontakte
Für den Bereich der Bordelektronik liefern unsere robusten MIL-SPEC-Rundsteckverbinder und -Komponenten zuverlässig eine Datenübertragung von bis zu 10 Gbit/s über bewährte Steckverbinderplattformen, die zum Widerstand gegen extreme Vibrationen und Temperaturen beitragen. In Flugzeug-Infotainmentsystemen werden diese Rundsteckverbinder dafür verwendet, elektrische und optische Schaltkreise mit leichten, platzsparenden Konstruktionen zu verbinden. Für Flugzeugfahrwerke und -motoren bieten spezialisierte Rundsteckverbinder eine besonders zuverlässige, gegen Feuchtigkeit und Chemikalien abgedichtete Verbindung. Für den Maschinenbau bieten Rundsteckverbinder robuste Gehäuse und Zugentlastung zur Unterstützung beim Widerstand gegen Stöße, Schläge und Vibrationen, um Beschädigungen an den Verbindungspunkten zu verhindern. Von Flugzeugen über Offshore-Bohrinseln bis hin zu Werkshallen: TE Connectivity stellt Rundsteckverbindungslösungen zur Verfügung, die auf Ihre Bedürfnisse ausgelegt sind.