Momentschalter für effektive Stromänderungen
Ein Druckknopfschalter (auch Drucktastenschalter genannt) bewirkt nur dann eine vorübergehende Änderung in einem elektrischen Stromkreis, solange der Druckknopf gedrückt wird. Eine Feder bringt den Schalter unmittelbar danach in seine ursprüngliche Position zurück. Der Druckknopf besteht in der Regel aus Kunststoff oder Metall und kann flach oder an den Finger bzw. die Hand angepasst sein. Diese Schalter, auch als federnde Schalter bekannt, werden nach höchsten Qualitätsstandards konzipiert und hergestellt. Unsere breite Palette umfasst standardmäßige Druckknopfschalter sowie Schalter mit IP-Einstufung. Zu unserem Portfolio gehören Alcoswitch und KISSLING Schalter, und geläufige Anwendungen umfassen Not- und Alarmschalter, Taschenrechnertasten, Türklingeln und Lichtschalter in Kühlschränken.
Unser Portfolio an Druckknopfschaltern umfasst verschiedene LED-Stile sowie mehrere Montageoptionen, und wir bieten verschiedene Farben, mit verschiedenen Symbolen auf dem Aktuator, wie z. B. Batterie- und Start-/Stopp-Symbole. Oft als Taster bezeichnet, werden Druckknopfschalter häufig in Anwendungen wie A/V-Geräte, Bordelektronik, industrielle Fertigung, Fitnessgeräte sowie Test- und Messgeräte eingesetzt. Zusätzlich zu diesen klassischen Anwendungen bieten wir zuverlässige E-Stop-Schalter für gefährliche Umgebungen an, wie z. B. für Einsatzfahrzeuge, Arbeitswagen, Geländegeräte sowie schwere Maschinen und Anwendungen im E-Mobilitätsmarkt einschließlich Ladestationen.
Nach Element und Typ suchen
Auswahl an Druckknopfschaltern
- Vandalismusresistente Schalter
- Notausschalter
- Einpolige Unterputzschalter mit Einzelstellung (SPST)
- Einpolige Schalter mit Doppelstellung (SPDT)
- Zweipolige Schalter mit Einzelstellung (DPST)
- Zweipolige Schalter mit Doppelstellung (DPDT)
- Dreipolige Schalter mit Doppelstellung (TPDT)
- Dreipolige Schalter mit Dreifachstellung (TPDT)
- Vierpolige Schalter mit Doppelstellung (TPDT)
Ausgewähltes Produkt: KISSLING Druckknopfschalter
Unsere Druckknopfschalter der KISSLING Baureihe TS sind für extreme Bedingungen ausgelegt und gefertigt. Unser Portfolio umfasst Optionen für Schaltkonfiguration, Endverschlusstyp, Schaltbewegung und Aktuatordesign. Diese Schalter sind abgedichtet und mit verschiedenen Befestigungslösungen verfügbar, für eine einfache Integration in Ihr Fahrzeug- oder Gerätedesign.
Produkteigenschaften
Druckknopfschalter der KISSLING Baureihe TS
- Abdichtungstechnologie bis zu IP67 und IP6K9K (Dampfreinigung)
- Hochwertige Silberkontakte
- Maximale Betätigungskraft von 40 N
- 2- und 3-Positionsschalter mit einer breiten Auswahl an Schaltmustern
- Vielfältige Aktuatoroptionen für individuelle Anforderungen
- Optionale Membran-Schalterabdeckungen für Druckknopfschalter, um zusätzlichen Umgebungsschutz zu bieten.
Technische Daten
Druckknopfschalter der KISSLING Baureihe TS
- 1- und 2-polige Schalter verfügbar
- Für mindestens 100.000 Schaltzyklen unter Volllast zugelassen
- Maximale Belastung 5 mA bei bis zu 32 VDC (ohmsche Last)
- Mindestschaltstrom: 10 mA bei 12 VDC
- Für bis zu -40 °C bis +90 °C Umgebungsbetriebstemperatur zugelassen
e
e
e
e
e