Ein Drucksensor ist ein Bauelement, das Druck misst und diesen in ein elektrisches Signal umsetzt, dessen Höhe vom angewendeten Druck abhängt. Drucksensoren wandeln anliegenden Druck in ein elektrisches Signal um, das gemessen und für Steuerungs-, Überwachungs- oder Sicherheitszwecke genutzt werden kann. Bei TE Connectivity entwickeln und fertigen wir ein breites Spektrum an Drucksensorlösungen – von den eigentlichen Sensorelementen bis hin zu vollständig gekapselten Systemen, die für den Einsatz in rauesten Umgebungen ausgelegt sind. Als Branchenführer bietet TE sowohl Standard- als auch kundenspezifische Lösungen an – von kompakten Board-Level-Komponenten bis hin zu vollständig verstärkten und gekapselten Transducern. Unsere Technologien, darunter piezoresistive MEMS und Silizium-Dehnungsmessstreifen (Microfused, Krystal Bond), liefern präzise Messungen über einen außergewöhnlich breiten Bereich – von weniger als einer Zoll Wassersäule (< 1,25 mbar) bis zu 100.000 psi (7.000 bar). Dank bewährter Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Anpassungsfähigkeit ermöglichen die Drucksensoren von TE Kund:innen eine sichere Auslegung ihrer Anwendungen in den Bereichen Medizintechnik, Industrie, Automotive und Luft- und Raumfahrt.
AUSGEWÄHLTE DRUCKWANDLER
Eigenschaften und Vorteile
Sicherheit und Zuverlässigkeit
- Robuste Drucksensor-Designs, die für zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen ausgelegt sind.
- Hohe Genauigkeit und Langzeitstabilität ermöglichen zuverlässige Messungen in einem breiten Anwendungsspektrum
- Entwickelt für kritische Anwendungen
Leistung und Integration
- Breite Druckmessbereiche unterstützen Anwendungen von Niederdruckmessungen bis hin zu Hochdruckumgebungen
- Kompakte, skalierbare Sensorplattformen ermöglichen eine einfache Integration in platzbeschränkte Designs
- Schnelle Reaktionszeit unterstützt Echtzeitüberwachung
Qualität und Unterstützung im globalen Betrieb
- Führende Fertigungskompetenz der Branche gewährleistet konsistente Qualität und hohe Zuverlässigkeit im großen Maßstab
- Globale Engineering- und Anwendungsteams unterstützen Sie über den gesamten Entwicklungs- und Produktionslebenszyklus hinweg
- Eine zuverlässige Lieferkette und globale Präsenz unterstützen lange Produktlebenszyklen