Lösungen für Motoren
Egal, ob Sie Strom, Signale oder Daten oder alles zusammen anschließen müssen - unsere INTERCONTEC Steckverbinder sind eine maßgeschneiderte und montagefreundliche Lösung für Ihre Anwendung und helfen Ihnen, Ausfallzeiten zu reduzieren und die Produktivität zu steigern.
Mit unseren INTERCONTEC Steckverbindern profitieren Sie von einer Vielzahl von Lösungen für die mühelose Herstellung von Verbindungen.
INTERCONTEC Steckverbinder ermöglichen eine modulare Maschinenkonstruktion, was sie ausgesprochen kompatibel für viele verschiedene Kombinationen macht. Ob Sie Strom-, Signal-, Daten- oder eine beliebige Kombination von Verbindungen herstellen müssen – diese Steckverbinder-Lösungen bieten eine maßgeschneiderte Lösung für Ihre Anwendung. Mit ihrem Plug-and-Play-Konzept ermöglichen diese Steckverbinder eine mühelose und schnelle Montage sowie den unproblematischen Ersatz von defekten Teilen – selbst durch Nichtelektriker. Die Montage kann ohne Werkzeug erfolgen und gestaltet sich dank innovativer Konzepte wie der Kronenklemme, die es möglich macht, dass das Abschirmmaschennetz ungeschnitten bleibt, besonders einfach. Das innovative 1/8-Schnellverschlusssystem ermöglicht eine schnellere Installation und ein geringeres Risiko von Problemen bei der Montage vor Ort. Dank ihres zuverlässigen Leistungsvermögens helfen die Steckverbinder zudem dabei, Ausfallzeiten zu reduzieren, und steigern damit die Produktivität Ihrer Motoranwendungen.
Eigenschaften
- Bis IP66/67, mit optional bis IP68/69
- Drehbares Gehäuse
- Schnellverriegelung
- EMC/EMV-Standard – 360 Grad EMV-Abschirmung
- -20 bis 130 Grad Celsius
Vorteile
- Modulare Maschinenkonstruktion
- Maßgeschneiderte Lösungen für die Übertragung von Strom, Signalen oder Daten.
- Mühelose und schnelle Montage sowie unproblematischer Austausch von defekten Teilen
- Werkzeuglose Montage möglich
- Reduzierter Montageaufwand
- Weniger Fehler bei der Montage vor Ort
- Weniger Ausfallzeiten und damit Steigerung der Produktivität Ihrer Motoranwendungen
Kurzanleitung und Lösungsleitfaden
INTERCONTEC Steckverbinderportfolio
-
INTERCONTEC Produkte
Kurzanleitung (Englisch)
-
INTERCONTEC Produkte
Kurzanleitung (Deutsch)
-
Anschlusslösungen für Motoren
Lösungsleitfaden (Englisch)
-
Anschlusslösungen für Motoren
Lösungsleitfaden (Koreanisch)
Einkabel-Technik
Unsere Einkabel-Steckverbinder bieten Platz- und Kosteneinsparungen, da nur ein Steckverbinder für die Installation benötigt wird. Dies geht auch mit einer Reduzierung der Installationszeit einher. Wir bieten eine breite Auswahl an Bauformen und Größen an, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen. Weitere Informationen finden Sie in unserem Katalog, den Sie hier herunterladen können.
Power Steckverbinder
Hohe Haltbarkeit: Unsere INTERCONTEC Leistungssteckverbinder bringen Antriebsmotoren, Spindelantriebe und Servomotoren zuverlässig auf höchste Drehzahlen und bewältigen Start- und Stopp-Vorgänge mit Leichtigkeit. Spannungen bis zu 630 V und Stromstärken bis zu 200 A werden im Dauerbetrieb und unter härtesten Umgebungsbedingungen betriebssicher übertragen. Unsere Leistungssteckverbinder sind in den Größen M15 bis M58 erhältlich (Serien 915, 917, 923, 958). Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen.
Hybridsteckverbinder
Vollgas geben! Der Steckverbinder mit einem separat abgeschirmten Datenelement und verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten kann je nach individuellem Nutzungsbedarf erstellt werden. Unsere Hybridstecker sind in den Größen M23 und M40 erhältlich (Serien 723 und 740). Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen, die Sie herunterladen können.
Signalsteckverbinder
Überall dort, wo Signale übertragen, Motoren gesteuert oder das Funktionieren komplexer Maschinen überwacht werden soll – die Steckverbinder der Serien 615, 617, 623 und 627 der Produktreihe INTERCONTEC helfen dabei, den Job zu erledigen. Unsere Signalsteckverbinder sind in den Größen M15 bis M27 erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unten in unseren Signalsteckverbinder-Katalogen.
Konfigurator
Konfigurator für die Produktreihe INTERCONTEC
-
Konfigurieren Sie Ihren eigenen INTERCONTEC Steckverbinder
Mit unserem Online-Konfigurator können Sie ganz einfach ein passendes INTERCONTEC Produkt finden, indem Sie die zunächst den gewünschten Steckverbindertyp auswählen und anschließend Ausführung, Gehäuse, Kontakte usw. nach Ihren Anforderungen konfigurieren. Hier können Sie auch auf Montageanleitungen und Datenblätter zugreifen.
Mehr über INTERCONTEC Steckverbinder
Geringerer Platzbedarf
Mit dem Trend zur Miniaturisierung kommt dem Platzbedarf eine zunehmend bedeutendere Rolle zu. Der klein Formfaktor unserer Steckverbinder der Serien itec und ytec bietet eine geringere Einbauhöhe, wodurch sie durch einfaches Eindrücken gesteckt und mit einer Achteldrehung gelöst werden können. Der Steckverbinder der Serie htec überträgt Energie, Signale und Daten, so dass statt dreier unterschiedlicher nur noch ein einziger Steckverbinder erforderlich ist, was im Vergleich zu herkömmlichen Anschlusslösungen signifikante Platzeinsparungen bedeutet. Zudem gestatten drehbare Buchsen am Motor selbst einen komfortableren und flexibleren Kabelanschluss, der die Verbindung nicht auf einen begrenzten Winkelbereich einschränkt.
Geringere Montagekosten
Die Steckverbindergehäuse der Produktreihe INTERCONTEC von TE können um ±115° gedreht werden, wodurch ein wesentlich einfacherer Zugang für die Kabel möglich ist. Zudem können die Kontakte ohne Verwendung von Werkzeugen eingesetzt werden, was mehr Flexibilität und Komfort bei der Montage ermöglicht. Wenn Sie Verbindungen für verschiedene Anwendungen benötigen, können Sie mit der Schnellstecktechnik erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen realisieren. Dank ihrer hohen Vibrationsbeständigkeit und ihrer robusten Konstruktion können diese Verbindungen unnötige Produktionsausfallzeiten verhindern. In dezentralen Montageumgebungen können Sie durch Verkettung von Servoantrieben zudem Kabelstrecken und Kosten reduzieren.
Weniger Montageaufwand
Das Speedtec Verriegelungssystem ermöglicht eine im Vergleich zu herkömmlichen Stecksystemen dreifach schnellere Montage. Das automatische Ausrichten beim Stecken und das haptische Design ermöglichen ein blindes Stecken, wenn beengte Verhältnisse vorherrschen oder keine direkte Sicht besteht. Die zusätzliche Codierung am Steckverbindergehäuse verhindert ein falsches Stecken. Das Speedtec Verriegelungssystem ist für Energie-, Signal- und Hybridsteckverbinder und in verschiedenen Größen verfügbar. Es ist abwärtskompatibel mit den Standard-Schraubverriegelungssystemen und wurde in Umgebungen mit hoher Vibrationsbelastung getestet.
Setzen Sie sich mit uns in Verbindung
Benötigen Sie weitere Produktinformationen oder haben Sie eine technische Frage? Falls Sie mit einem unserer Experten sprechen möchten, können Sie sich gerne mit uns in Verbindung setzen.
Bernrieder Str. 15
94559 Niederwinkling
Deutschland
Telefon: +49 9962 20 02-0
Fax: +49 9962 20 02-70
intercontec@te.com
Unsere Partner