Positionssensor zur Messung der Drehgeschwindigkeit
Wir stellen für raue Umgebungen geeignete Standard- und kundenspezifische Drehzahlsensoren für die Bereiche Automobil, Nutzfahrzeuge, Eisenbahn, Energieerzeugung, Industrie und Luft- und Raumfahrt her. Unsere Drehzahlsensoren sind dazu ausgelegt, EMI- und EMV-Störungen standzuhalten.
Produkteigenschaften:
Fähigkeiten des TE Portfolios an Drehzahlsensoren
- Sechs Technologieplattformen: Drehzahlsensoren basierend auf aktivem Wirbelstrom, passivem Wirbelstrom, dem Hall-Effekt oder dem Prinzip der variablen Reluktanz, in Verbindung mit Tachometern und Diagnosesystemen.
- Standard- oder kundenspezifische Ausführungen für: Turbolader für Kraftfahrzeuge und Nutzfahrzeuge, große Diesel- und Gasmotoren, Eisenbahn, Stromerzeugung, Hydraulik, Gefahrenbereiche, Luft- und Raumfahrt sowie weitere industrielle Anwendungen
- Ausgelegt auf einen großen Temperaturbereich: -40 °C bis höchstens 300 °C
- Mehrere Kanäle in einem Gehäuse verfügbar, z. B. für getrennte Überwachung, Kontrollsysteme und Redundanz
- Robustes elektrisches System widersteht EMV- und EMI-Störungen
- Konfigurierbare, intelligente Elektronik mit Temperatur- und Sensordiagnostik
- Design ist geeignet für ferromagnetische Ziele, wie auch für schwach leitfähige Ziele wie Aluminium und Titan
- Kundenspezifisches Gehäuse verfügbar aus Metall und umspritztem Duroplast und thermoplastischen Materialien
- Kundenspezifischer Kabelsatz und Steckverbindertyp
300 °C
Maximale Betriebstemperatur des Sensorkopfes verfügbar für Anwendungen in der Automobil-, Nutzfahrzeug- und Industriedrehzahlsensorik.
RPM
Von Nullgeschwindigkeit auf 400.000 U/min je nach Anforderungen der Anwendung.