Zuverlässige Verbindungen in Pkw, LKW und anderen Fahrzeugen
Unsere Kabelklemmen und Crimpkontakte stellen eine schnelle und qualitative Verbindung zwischen einem oder mehreren Drähten und Steckleisten oder anderen Drähten her. Sie bieten mehrere Möglichkeiten zur Sicherung von Kabelanschlüssen und sind beständig gegen Vibrationen und thermische Einflüsse. Unsere Klemmen und Kontakte sind in einer Vielzahl von Materialausführungen erhältlich, darunter: Zinn (Sn), Silber (Ag), Gold (Au) und andere Spezialausführungen.
Unsere Lösungen sind für schnell rastende Verbindungen ausgelegt, die möglicherweise eine wiederkehrende Wartung erfordern, oder für Kabelklemmen, die häufig angeschlossen und getrennt werden. Um unterschiedlichen Konstruktionsanforderungen gerecht zu werden, gibt es die Möglichkeit, Kern- und Beschichtungsmaterialien zu modifizieren. Wir bieten Designs für Hochvolt- sowie Niederspannungs-Modulanwendungen.
Schraubklemmen sind eine längerfristige Lösung mit Leistungszuverlässigkeit und Anwendungsflexibilität. Bei der Auswahl einer Klemme oder eines Verbinders sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen, darunter Leitfähigkeit, Zuverlässigkeit, Verpackung sowie thermische und Vibrationsstabilität. Wir entwerfen unsere Lösungen, um diese Bedenken auszuräumen.
Unsere Kabelklemmen werden zum Anschluss von Sicherungen, Batterien und Fahrzeugsensoren für OEMs im Automobilmarkt sowie im Aftermarket eingesetzt. Zum Schutz von Anschlüssen, die den Witterungseinflüssen ausgesetzt sind, sowie von Anschlüssen, die allgemeiner Abnutzung standhalten müssen, haben wir unsere Kfz-Klemmen und -Crimpkontakte mit sicheren Verriegelungssystemen ausgestattet, die in die Klemme oder die den Kabelschuh integriert sind.
Diese helfen nicht nur, Trennungen durch hohe Fahrzeugvibrationen zu verhindern, sondern erleichtern auch die Handhabung der Kabelbäume während der Fahrzeugproduktion.
Unser Automobilportfolio deckt das gesamte Spektrum ab – von ultraminiaturisierten Produkten bis hin zu großen Stromterminals für den Einsatz in Elektrofahrzeugen.