Robuste Draht- und Kabellösungen
Die Hochleistungsdrähte und Kabelsysteme von TE ermöglichen unkonventionelle Isolierungssysteme. Wir bieten eine Vielzahl von Hochleistungskabel- und Drahtlösungen der Produktreihe Raychem, die so ausgelegt sind, dass sie die strengsten Fahrzeugspezifikationen erfüllen. TE ist führend in Polymer-Abwandlungstechnologien, Präzisionsextrusion und Strahlenvernetzung. Die Draht- und Kabelprodukte aus modernen Materialien sind als ebenso leichte wie preiswerte Systemlösung ausgelegt. Kombiniert verfügen diese Systeme über einzigartige, von herkömmlichen Isolierungssystemen nicht angebotene Eigenschaften.
Wichtige Highlights
- Unsere Hochleistungsleitungen und -kabel eignen sich für -55 °C bis +200 °C
- Wir bieten Primärleitungen, Netzkabel, Übertragungsdrähte und Sensorkabel
- Hervorragender technischer Support
- Traditionell bewährte Leistung, Zuverlässigkeit, Innovation und Qualität
- Weltweiter Vertrieb, Service und Betrieb
- Führend bei Materialtechnologien
Kerntechnologien
Technologieführer in der Draht- und Kabelindustrie
- Raychem von TE ist Vorreiter im Bereich Strahlenvernetzung und einer der führenden Zulieferer solcher Produkte.
- Für alle großen Produktionsreihen von TE werden für die Isolierung betriebseigene Formulierungen verwendet, die optimal auf die jeweiligen Anforderungen angepasst sind.
- Bei der Entwicklung eines neuen Produktes testen wir dieses ausgiebig über die vorgegebenen internationalen und für OEM geltenden Spezifikationen hinaus. So stellen wir sicher, dass das Produkt nicht nur im Betrieb die Erwartungen übertrifft, sondern auch so einfach wie möglich weiterverarbeitet und installiert werden kann.
- Um durchgängig eine hohe Produktqualität zu erreichen, setzt TE auf fortschrittlichste Produktionsverfahren.
- TE stellt mit seinen Produkten umfassende Richtlinien zur Handhabung bereit. Darüber hinaus steht ein qualifiziertes Support-Team durchgehend zur Verfügung, um technische Anfragen zu beantworten.