Leistungssteckverbinder sind darauf ausgelegt, eine zuverlässige Stromverbindung herzustellen und dabei effiziente Stromverteilung- und versorgung in Kommunikationsequipment mit 5 bis zu 1,000 Ampere sicherzustellen. Unsere Leistungssteckverbinder eignen sich für DC- und AC-Anwendungen und bieten mehrere Konfigurationen: unser RAPID LOCK-Steckverbinder ist eine einpolige Alternative für die Anschlussklemmenverbindung mit Quick Connect/Disconnect-Funktion (Schnelltrennfunktion); unser MULTI-BEAM XL ist ein blind-steckbarer, äußerst vielseitiger und hochzuverlässiger Steckverbinder mit hoher Stromdichte.
Flexible Stromverbindungen
Ein Leistungssteckverbinder stellt in Verbrauchergeräten eine Verbindung zwischen der Batterie und dem Gerät her. Der-5-mm Leistungsschlüsselstecker sendet die Spannung an die Schalttafel eines Gerätes. Mit den Leistungssteckverbindern von TE haben Sie die Flexibilität die Sie brauchen um ein hochwertiges Design mit zuverlässiger und hochdichter Signalintegrität und höheren Datenraten zu entwickeln.
Besondere Produktreihen
-
Economy Power-Steckverbinder
Basierend auf der bewährten EP-Version bietet die neue und erweiterte Produktreihe EP II zusätzliche Vorteile.
-
Rundsteckverbinder aus Kunststoff
Die Rundsteckverbinder aus Kunststoff (Circular Plastic Connector, CPC) von TE bieten ein Vielzahl unterschiedlicher Optionen für die Energie- und Signalübertragung, sodass Ingenieure schnell und kostengünstig robuste Produkte entwerfen können.
-
Universal MATE-N-LOK Steckverbinder
Universal MATE-N-LOK Steckverbindergehäuse mit positiver Polarisierung
-
Hochleistungs-Steckverbinder (HDC)
Hochleistungs-Steckverbinder (HDC) für raue Umgebungen mit einem Schutzgrad von bis zu IP 69k, einem Nennstrom von 10 A bis 250 A und bis zu 216 Kontakten.