![](/content/dam/te-com/images/industrial-rail/global/product-hero-rendition/in-rail-hl.jpg/jcr:content/renditions/hero-product-master.jpg)
Bedruckbare Schilder mit größerer Auswahl an Druckformaten
Bedruckbare Schildermarkierer sind flache, nicht klebende Etiketten, mit denen große Kabel und Aderbündel in besonders aggressiven Umgebungen gekennzeichnet werden können. Kabelkennzeichnungsschilder werden vor oder nach dem Anschluss zur Kennzeichnung von großen Kabeln und Bündeln eingesetzt. Die Befestigung mit Kabelbindern findet ihre typische Anwendung beim Militär, im Nahverkehr und in der Luft- und Raumfahrt. Die Markierer sind entweder auf Endlos- oder Rollenpapier angeordnet und ermöglichen eine größere Auswahl an Druckformaten.
Bedruckbare Schilder
-
HL militärtauglich
Flammenwiderstehende HL-Kabelmarkierer-Anhängeschilder sind aus einem speziell entwickelten, strahlenvernetzten und flammhemmenden Polymer gefertigt. Dieses ist äußerst flammbeständig und zeichnet sich durch eine hervorragende Brandbeständigkeit aus. Zudem ist es beständig gegenüber den wichtigsten industriellen und militärischen Flüssigkeiten (gemäß RW-2513). HL-Kabelmarkierer-Anhängeschilder sind in verschiedenen Höhen/Breiten-Kombinationen und mit vom Standard abweichenden Farboptionen erhältlich.
-
HLX – Halogenfreie Kabelmarkierer-Anhängeschilder
HLX-Kabelmarkierer sind aus halogenfreien, strahlenvernetzten, UV-stabilisierten Polyolefinplatten mit geringer Rauchentwicklung und Toxizität gefertigt, die zu gelochten Kabelmarkierern geformt werden, die auf einem Papierträger angeordnet sind. Aus einem speziell entwickelten, strahlenvernetzten Polymer gefertigt. Dank einer Formel für LFH-Eigenschaften (Low Fire Hazard) eignet sich dieses aus einem speziell entwickelten Material gefertigte Produkt für Standorte, an denen ein Feuer gefährlich für Mensch und Anlagen sein kann.
-
HLX-NEL – Kontinuierliche halogenfreie Kabelmarkierer-Bezeichnungsschilder
HLX-NEL Kabelkennzeichnungen werden aus dem selben UV-stabilisierten Material mit geringer Brandgefahr gefertigt wie die HLX Kabelkennzeichnungen. Der Unterschied besteht darin, dass es im Narrow-Edge-Leading (NEL) Format montiert wird.
-
HTCM-SCE-TP Hochtemperatur- Kabelmarkierer-Bezeichnungsschilder
HTCM-SCE-TP-Kabelkennzeichnungen sind für mehr Flexibilität beim Kennzeichnen von Leitungen und Kabeln ausgelegt. Sie finden insbesondere in aggressiven Umgebungen, wie z. B. in der Luftfahrt, im Militär sowie im Satellitenbau und bei Halbleiteranwendungen Verwendung.
-
CM-SCE-TP Leiterformat Bezeichnungsschilder, militärtauglich
CM-SCE-TP Kabelkennzeichnungen sind aus einem speziell entwickelten strahlenvernetzten Polymer gefertigt. Die Kabelkennzeichnungen nach MIL-Spezifikation sind gegen eine Vielzahl von in den verschiedensten Branchen eingesetzten Flüssigkeiten, Schmierstoffen und Lösungsmitteln beständig.