Zeit-, Steuer- und Schutzrelais
Unser AGASTAT Portfolio umfasst ein umfangreiches Sortiment an Industrierelais, elektromechanischen Hochleistungsrelais und elektronischen Zeit-, Steuer- und Schutzrelais. Unsere AGASTAT Relais reichen von Zeitschaltern mit Impulszählung bis hin zu proprietären mikroprozessorbasierten Multimodus-Zeitschaltern und repräsentiert mehr als 50 Jahre der Forschung und Entwicklung auf diesem Spezialgebiet.
Produkteigenschaften
AGASTAT Relais
- Beispiellose Genauigkeit und Zuverlässigkeit des pneumatischen Zeitschalters, nie da gewesene Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit unter schwierigsten Betriebsbedingungen.
- Spannungsbereich von 6 bis 550 V AC/DC, Zeitschalterdauer von 0,1 Sekunden bis 60 Minuten.
- Die Relais sind in Ausführungen mit Ausschalt- und Einschaltverzögerung verfügbar, die für gewerbliche Zwecke und den Einsatz in Kernenergieanlagen geeignet sind.
- Umfassendes Angebot an Universal-, Zeitverzögerungs- und Steuerrelais mit magnetischer Verriegelung.
- MDR-Drehrelais von TE sind langlebig und bieten herausragende Stoß- und Vibrationsbeständigkeit für Spezialanwendungen. Die Relais sind für einen Schaltstrom von bis zu 10 Ampere zugelassen, verfügen über 4 bis 24 Pole, sind optional mit Arretierung erhältlich und in 2 Größen verfügbar (6,35 cm bzw. 2,5 Zoll und 10,16 cm bzw. 4 Zoll Durchmesser). MDR-Relais werden auch in einer handelsüblichen Ausführung angeboten.