![](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/product-hero-rendition/orange-gatd-high-voltage-470x445.jpg)
Flexible Verarbeitungslösungen mit hoher Kraft
Die Verarbeitung großer Drahtgrößen und der korrekte Endverschluss von Hochvolt-Drahtsteckverbindern erfordert eine leistungsfähige, hochentwickelte Lösung. Unsere Produktserien mit hoher Kraft bieten die nötige Leistung für die Verarbeitung großer Drahtanwendungen in einem schnellen, flexiblen und erschwinglichen Format. Unsere HV-CP-Maschine reduziert die Komplexität und verkürzt die Vorbereitungszeiten bei der Hochvoltkabelbearbeitung. Die HF-20 und HV-20 Tischpressmaschinen sind in der Lage, Endverschlüsse von Kabeln bis 120 mm2 auszuführen (AWG 4/0). Darüber hinaus ermöglicht unsere modulare Matrizen-Plattform die Verwendung einer breiten Palette an spezifischen Crimpmatrizen in Halterungen, die in jede der beiden Tischpressen eingebaut werden können.
< 30
Verarbeitung von mehrschichtigen Leitern (10-120 mm2, AWG 8 - 4/0) in nur 30 Sekunden.
1,500
Die HV-CP Touchscreen-Schnittstelle ist für bis zu 1.500 verschiedene Profile geeignet.
20T
Die Tischpressen HF-20 und HV-20 sind in der Lage, 178 kN (20T) Crimpkraft zu produzieren, um Drähte von bis zu 120 mm2 (AWG 4/0) zu verarbeiten.
NEUES PRODUKT - HV-20V-Vision-System
![HV-20V-Vision-System](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/products/HV-20V-1040-600.png)
Qualitätsanalyse der Komponenten vor dem Crimpen, um erfolgreiches Crimpen zu gewährleisten
Unsere robusten, kompakten, hochkraftstarken Tischmaschinen für den Kabelanschluss in Kabelbaumanwendungen sind mit dem neuen HV-20V Vision-System ausgestattet und analysieren den Zustand der Crimpmatrize, der Klemmen und des Kabels noch bevor der Crimpprozess gestartet wird. Das HV-20V-Visionssystem besteht aus einem Bildverarbeitungscomputer, der auf der HV-20 Tischmaschine montiert ist, einem zusätzlichen neuen Monitor an der Vorderseite der Maschine, drei Kameras und einer LED-Leiste im Inneren der Maschine. Die Kameras erfassen Bilder aus verschiedenen Winkeln der Crimpmatrize, der Klemmen und des Kabels. Der Computer ermittelt im Rahmen einer Vor-Crimpverbindung, ob sich die Komponenten in einem akzeptablen Zustand für ein erfolgreiches Crimpen befinden. Die auf dem neuen Display aufgenommenen Bilder ermöglichen es dem Benutzer, die Erfolgskriterien anzupassen, und zeigen den aktuellen Pass/Fail-Status der verschiedenen Tests an. Das Vision-System umfasst fünf separate Tests, um die Qualität vor der Crimpung sicherzustellen. Das Vision-System kann für alle Arten von Klemmen verwendet werden.
Leistungsmerkmale
- Das Matrizen-Vision-System prüft mehrere Punkte vor dem Crimpen, um zu vermeiden, dass Werkzeuge, Klemmen und Kabel falsch oder schlecht positioniert sind
- Minimiert die Abhängigkeit von den Kenntnissen des Bedieners
- Reduziert das Risiko von Ausschuss drastisch und ermöglicht dadurch Kosteneinsparungen
- Der Crimp Quality Monitor (CQM) erkennt Fehler beim Crimpen
- Integrierbar in die MES (Manufacturing Execution Systems) des Kunden für den Datenaustausch
- Die visuelle Inspektion ermöglicht es dem Benutzer, kleine Variabilitätsfenster zu definieren
- Alles, was außerhalb dieser akzeptablen Fenster liegt, verhindert das Crimpen
- Die Crimps, die von dem Matrizen-Vision-System zugelassen werden, haben einen einheitlichen Durchmesser, eine einheitliche Kabelposition und eine einheitliche Klemmenposition
Produktspezifikationen
Beschreibung | Spezifikation |
---|---|
Kraft | 178 kN (20T) |
Max. Drahtgröße | 120 mm2 |
Variabler Schlag (Sek.) | 1.3 - 8.3 Sek2 |
Geschwindigkeit (U/min) |
88 - 1800 (U/min) |
Leistung | 3 kw |
Stromversorgung | 200 V und 400 V |
Schlag/Schließhöhe | 44 mm/158,4 mm |
Gewicht |
390 kg |
Netzwerk/MES |
RJ45/MQTT |
Partikel-Vakuum | Ja |
Schutz für automatisches Anheben | Ja |
Crimp Quality Monitor | Ja |
![Teiler](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/gatd-divider-1024x5.jpg)
TE Hochvoltkabelverarbeitung – Geschwindigkeit, Präzision und Qualität
![HV-CP-Hochvoltkabelverarbeitungsmaschine](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/hvcp-620x300-image-row.jpg)
Abisolieren in mehreren Schritten
Reduzierte Komplexität und kürzere Vorbereitungszeiten bei der Hochvoltkabelbearbeitung mit unserer neuen HV-CP-Maschine, die mehrschichtige Leiter in nur 30 Sekunden verarbeiten kann (10-120 mm2, AWG 8 - 4/0). Der HV-CP isoliert den Außenmantel, die Folienabschirmung, Geflechtschirmung und Innenisolierung ab, um Ihre Endverschlussspezifikationen zu erfüllen. Zur Bestätigung der ordnungsgemäßen Aufbereitung des Kabels bietet die Maschine innovative Qualitätskontrollfunktionen:
- Möglichkeit, die Installation der richtigen Werkzeuge zu bestätigen, bevor diese in Betrieb genommen werden
- Selbstkalibrierung der Klingenpositionen nach Werkzeugwechsel
- Bestätigt die Kabelposition vor und nach der Vorbereitung, um die richtigen Abisolierlängen zu bestätigen
Für mehr Benutzerfreundlichkeit verfügt die HV-CP-Maschine über eine intuitive Touchscreen-Schnittstelle mit einem Speicher, der für bis zu 1.500 verschiedene Profile geeignet ist.
HV-CP-Spezifikationen
Beschreibung | Spezifikation |
---|---|
Drahtquerschnitt | 10 mm2 bis 120 mm2 (AWG 8 – 4/0) |
Max. Außendurchmesser | 25,0 mm |
Min. Durchmesser der Innenleiter | 6,0 mm |
Max. Drahtquerschnitt zum Schneiden | 2 mm2/AWG 14/1,6 mm Durchm. (0,063 in Durchm.) |
Typische Zykluszeit | 30 Sekunden |
Erhöhungen für Schnittdurchmesser | 0,01 mm |
Erhöhung für Abisolierlänge | 0,01 mm |
Maximale Abisolierlänge für Außenmantel | 80 mm |
Profilbibliothek: Max. Artikelanzahl | 1500 |
Sequenzfunktion: Max. Anzahl an Schritten | 100 |
HV-CP-Ersatzwerkzeug-Teilenummern
Maschine | Kabelgröße | Äußerer Durchm. |
Ader -Durchm. |
Leiter -Durchm mm Max. |
Kontur- Klinge- Montagekit |
Dorn- Montagekit |
Schneid rad satz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2335400-1 | 10 mm2 (AWG 8) |
8.8 (-0.6) | 6.0 (-0.6) | 4.5 | 2364113-1 | 2360456-1 | 2364114-1 |
16 mm2 (AWG 6) |
10.2 (-0.6) | 7.2 (-0.6) | 5.8 | 2364113-2 | 2360456-2 | ||
25 mm2 (AWG 4) |
12.2 (-0.6) | 8.7 (-0.6) | 7.2 | 2364113-3 | 2360456-3 | ||
35 mm2 (AWG 2) |
14.4 (-0.6) | 10.4 (-0.7) | 8.5 | 2364113-4 | 2360456-4 | ||
50 mm2 (AWG 1) |
15.8 (-0.6) | 12.2 (-0.7) | 10.5 | 2364113-5 | 2360456-5 | ||
60 mm2 (AWG 1/0) |
16.9 (-0.6) | 13.3 (-1.2) | 11.6 | 2364113-6 | 2360456-6 | ||
70 mm2 (AWG 2/0 |
18.2 (-0.6) | 14.4 (-1.2) | 12.5 | 2364113-7 | 2360456-7 | ||
95 mm2 (AWG 3/0) |
20.9 (-0.6) | 17.2 (-1.2) | 14.8 | 2364113-8 | 2360456-8 | ||
120 mm2 (AWG 4/0) |
23 (-0.8) | 19 (-1.2) | 16.5 | 2364113-9 | 2360456-9 |
![Teiler](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/gatd-divider-1024x5.jpg)
Crimpmaschinen mit hoher Kraft – Prozessdrähte bis 120 mm2 (AWG 4/0)
![Hochvoltpresse](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/high-voltage-press_620x250.jpg)
Leistungsmerkmale
- Im Gegensatz zu Konkurrenzangeboten sind die Tischpressen HF-20 und HV-20 in der Lage, 178 kN (20T) Crimpkraft zu produzieren, um Drähte von bis 120 mm2 (AWG 4/0) zu verarbeiten.
- Die Tisch-Crimpmaschinen HV-20 und HF-20 sind mit ausgeklügelten, Industrie 4.0-fähigen Steuerungen, Nachverfolgungssystemen und mit Ethernet- und USB-Anschlüssen ausgestattet. Die modulare Matrizenplattform ermöglicht die Verwendung einer Vielzahl von Crimpmatrizen.
- Das Design unseres Modells HV-20 mit integriertem Vakuumsystem hält empfindliche Verbindungen sauber und verhindert das Eindringen von Schmutz, der häufig beim Crimpen von Hochvoltdrähten entsteht.
- Dank unserer flexiblen modularen Matrizenplattform können sowohl die Kontakte von TE als auch von anderen Anbietern gecrimpt werden.
- Kompaktes Design: 974 mm (Höhe), 777 mm (Tiefe), 552 mm (Breite).
Seite-an-Seite-Vergleich
Broschüre mit Wettbewerbsvergleich herunterladen
HF-20T | HV-20T | |
---|---|---|
Kraft | 178 kN (20T) | 178 kN (20T) |
Max. Drahtgröße | 120 mm2 (AWG 4/0) | 120 mm2 (AWG 4/0) |
Variabler Schlag (Sek.) Geschwindigkeit (U/min) |
1,3-8,3 Sek. 288-1.800 U/min |
1,3-8,3 Sek. 288-1.800 U/min |
Stromversorgung | 3 kW | 3 kW |
Stromversorgung | 200 V & 400 V | 200 V & 400 V |
Schlag/Schließhöhe | 44 mm/158,4 mm | 44 mm/158,4 mm |
Gewicht | 390 kg | 390 kg |
Netzwerk/MES | RJ-45/MQTT | RJ-45/MQTT |
Partikel-Vakuum | Nein | Ja |
Schutz für automatisches Anheben | Ja | Ja |
CQM/CFM | Nein | Ja |
Crimpmaschine, Teile
Beschreibung | Pressenteilenummer |
---|---|
HF-20, Crimpmaschine mit hoher Kraft, 400 V | 2335500-1 |
HF-20, Crimpmaschine mit hoher Kraft, 200 V | 2335500-2 |
HV-20, Hochvoltcrimpmaschine, 400 V | 2348822-1 |
HV-20, Hochvoltcrimpmaschine, 200 V | 2348822-2 |
![Teiler](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/gatd-divider-1024x5.jpg)
Modulare Matrizenplattform – Auf Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit ausgelegt
Modulare Hochvolt-Crimpmatrizen
Unsere modulare Matrizenplattform bietet Platz für eine Vielzahl an Kontakten von TE und von anderen Anbietern. Dies ist nur ein Querschnitt unserer verfügbaren Crimpmatrizen und Kontakte. Für eine aktuelle Liste der verfügbaren Crimpmatrizen klicken Sie bitte oben auf die Produktregisterkarte. Sie sehen nicht, was Sie brauchen? Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsvertreter.
![90° Ladegeräteinlass](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/hv-90-degree-charger-inlet-350x200.jpg)
![HVP 800 Serie für Kontakte mit offener Hülse](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/hvp800-series-openbarrel-350x200.jpg)
![HVP 800 Serie für Kontakte mit geschlossener Hülse](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/hvp800-series-closed-barrel-350x200.jpg)
![PCON 12 Serie](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/pcon12-series-350x200.jpg)
![PCON 18 Serie](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/pcon18-series-350x200.jpg)
![PCON 21 Serie](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/pcon21-series-350x200.jpg)
Modulare Hochvolt-Matrizenhalterungen
Zahlreiche Funktionen
![Feineinstellungsfunktion](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/fine-adjust-620x250.jpg)
![Modulare Hochvolt-Matrizenhalterungen](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/die-holders-350x200.jpg)
![Federbelastete Verdrahtungsklemmenmontage](/content/dam/te-com/images/application-tooling/global/infographics/die-holder-clamps.jpg)
Modulare Matrizenhalterung, Teile
Beschreibung | Teilenummer |
---|---|
Modulare Hochvolt-Matrizenhalterung mit Feineinstellung (Manuell) | 2305470-1 |
Modulare Hochvolt-Matrizenhalterung mit Feineinstellung (Automatisch) | 2305470-2 |
Modulare Hochvolt-Matrizenhalterung ohne Feineinstellung Nur für AT-66 Crimpmaschine (kann nicht mit HV-20 oder HF-20 Crimpmaschinen verwendet werden) |
2326378-1 |