Produkteigenschaften
Druckabtaster und zugehörige Datenerfassungssysteme
- Standardausführungen und kundenspezifische Konfigurationen für Windkanalprüfung, Flugerprobung, Strömungsmaschinen und andere Test- und Messanwendungen
- Druckabtaster für Bereiche von 1,3” H2O (300 Pa) bis 10.000 psi (69 MPa) sowie für Flüssigkeiten und Gase erhältlich
- Standardmäßige Test-, Flug- und Fahrzeugdatenerfassungssysteme verfügbar
- Kalibriersysteme für die Messung von trockenen, nicht korrosiven Gasen mit einer Genauigkeit von ±0,01 % des Messbereichs
- NetScanner-Zubehör zur Unterstützung diverser Test- und Messaufgaben erhältlich, wie z. B. Pneumatikleitungen, Arretierfedern, Rohrzangen, Schnellverbindungen, Reduzierstücke, T-Verbindungen, Mehrfachstecker sowie Wartungssätze