Kuppelschalter für taktile Rückmeldung

TE bietet eine große Auswahl an Tastschaltern – von Miniaturschaltern für die Oberflächenmontage bis hin zu Tastschaltern mit IP-Einstufung. Tastschalter geben dem Benutzer eine fühlbare Rückkopplung, wenn der Schalter oder der Druckknopf mit der Schalttafel darunter in Kontakt kommt. Hierbei handelt es sich normalerweise um eine Leiterplatte. Tastschalter sind in verschiedenen Größen sowie Aktuatorausführungen erhältlich und sind LED-kompatibel. Sie sind für die Anwendung in Tastaturen, Instrumenten und Schnittstellenbedienfeldern ausgelegt. Sie werden vor allem in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Kommunikation, Verteidigung sowie in allen elektronischen Instrumentierungsanwendungen eingesetzt.

Zu den Tastschaltern gehören Kuppelschalter, die sich unter einer Gummiblase oder -kuppel befinden. Sie sind auch als Rubberdome-Schalter bekannt.  Wenn ein Kuppelschalter gedrückt wird, knickt die Kuppel ein und stellt den Schalterkontakt her. Kuppelschalter werden in Tastaturen und Folientastaturen verwendet und sind bei der Bedienung relativ leise.

 

Die untenstehenden Abbildungen dienen nur der Übersicht und zeigen möglicherweise kein aktuelles Bild des Produkts.