Leistung sicher schalten
Robustheit hat oberste Priorität, wenn man mit härtesten Bedingungen konfrontiert ist. Unsere zuverlässigen und bewährten KISSLING Batterietrennschalter sorgen für absolutes Vertrauen im Industrie- und Nutzfahrzeugsektor. Sie bieten entscheidenden Schutz bei der Fahrzeugwartung, indem sie den Strom nahtlos trennen und die Sicherheit in den Vordergrund stellen. Dadurch werden nicht nur Folgeschäden an den Systemkomponenten vermieden, sondern vor allem auch Verletzungen von Arbeiter:innen und Techniker:innen, die das Fahrzeug bedienen.
KISSLING Batterietrennschalter
Datenblätter
Sie erhalten von uns detaillierte Datenblätter zu den Batterietrennschaltern der Marke KISSLING und können so fundierte Entscheidungen über die richtigen Produkte für Ihre Projekte treffen. Sie können die Datenblätter herunterladen, indem Sie auf die untenstehenden Links klicken.
KISSLING Batterietrennschalter
Unsere abgedichteten KISSLING Batterietrennschalter sind staub- und wasserdicht gemäß IP67 und IP6K9K und wurden speziell für extreme Anwendungen entwickelt. Mit ihrem robusten Design für eine längere Lebensdauer können diese Schalter Ströme bis zu 1.000 A und Spannungen bis zu 1.000 VDC bei 7.000 m übertragen und Betriebstemperaturen von –40 °C bis +85 °C standhalten. Für den Fall, dass eine zusätzliche Sicherheitsebene erforderlich ist, verfügen einige Hochvoltausführungen unserer KISSLING Batterietrennschalter über eine fest vorgeschaltete Hochvolt-Verriegelungsfunktion (HVIL), um eine vollständige Integration in ein Hochvoltverdrahtungssystem zu gewährleisten.
Dies schützt nicht nur Fahrzeuge, die in der Landwirtschaft, im Baugewerbe und in anderen Bereichen des gewerblichen Transportwesens eingesetzt werden – sowie die immer beliebter werdenden Elektrofahrzeuge (EV, Electric Vehicle) –, sondern die verfügbaren Hilfskontakte können auch gleichzeitig an Systeme mit geringerer Leistung angeschlossen werden, um die Funktionalität zu erhöhen.
Mit einer großen Auswahl an 200-A-, 300-A-, 400-A- und 500-A-Versionen wird dieses Portfolio allen Anforderungen gerecht.
Kundenvorteile
KISSLING Batterietrennschalter
- Batterietrennschalter-Modelle mit Hilfskontakten erhältlich
- Einige Hochvolt-Modelle verfügen über eine Hochvoltverriegelung (HVIL)
- Schutzart IP67 und IP6K9K
- Betriebsspannung von bis zu 1.000 V
- Dauernennstrom von bis zu 1.000 A
+85 °C
5x
500 A
Globales Netzwerk
Als Komplettanbieter können wir eine zuverlässige Versorgung mit den bewährten KISSLING Leistungsrelais sicherstellen, wann und wo immer sie benötigt werden. Wir entwickeln und fertigen diese wichtigen Komponenten nicht nur selbst, sondern verkaufen und vertreiben sie auch effizient über unser weltweites Vertriebsnetz. So können Sie sich auf uns verlassen, wenn Sie uns am meisten brauchen.