Kabelschuhe und Crimphülsen für den Kontaktschutz
Eine Aderendhülse – auch als Kabelschuh oder Crimphülse bekannt – ist ein weiches Metallrohr, das auf das Ende eines abisolierten Drahtes gecrimpt wird, um die Litzen im Inneren der Hülse vor dem Ausfransen zu schützen. Die meisten Aderendhülsen bestehen aus Kupfer. Eine Aderendhülse wird typischerweise verzinnt und die Größe der Aderendhülse – sowohl ihr Durchmesser als auch ihre Länge – wird durch eine bestimmte Drahtgröße festgelegt. Aderendhülsen haben eine Bördelung an einem Ende. Diese Bördelung sammelt und bündelt einzelne Drahtstränge, da diese in die Druckhülse gelegt werden. Die Börderlung ist in der Regel mit einer konischen Kunststoffkabel-Eingangshülse bedeckt, was bedeutet, dass sie nicht sofort sichtbar ist, wenn man die Aderendhülse betrachtet. Diese Kunststoffhülse stellt einen Übergang zwischen der Drahtisolation und der Crimphülse dar. Die Kunststoffhülse bleibt intakt um die Isolation, und im Gegensatz zu einem herkömmlichen Crimpanschluss wird sie während der Montage nicht eingedrückt.
Aderendhülsen nach DIN bieten einen einfachen und sicheren Anschluss von flexiblen Leitungen (0,14 mm2 bis 50,0 mm2) mit Schraub- oder Federklemmen. Die Einzeldrähte der Skriptleitungen werden von der Aderendhülse für diesen spezifischen Drahtdurchmesser gehalten und mit AMP Präzisionswerkzeugen zu einer gasdichten Verbindung gecrimpt. Dazu gehören auch unsere Aderendhülsen nach DIN, die mit unserer transportablen Abisolierwerkzeug-Crimpmaschine aufgebracht werden. Nur der Einsatz von Aderendhülsen bietet die hohe Kontaktsicherheit für Schaltschränke, Steuerungen, Funktionseinheiten und Geräte mit Reihenklemm- oder Poke-in-Steckverbindern.
Wir bieten eine große Auswahl an geformten und isolierten Stiftkabelschuhen, Crimphülsen sowie Buchsen, Flachsteckern und Flachsteckgehäusen für eine Vielzahl von Anwendungen. Im Gegensatz zu einem nicht gecrimpten Draht bietet eine elektrische Crimphülse eine gecrimpte Verbindung. Sie wurde entwickelt, um die Drahtbeständigkeit gegen Oxidation zu verbessern, was dazu beiträgt, die Langlebigkeit und Gesamtzuverlässigkeit einer Verbindung zu erhöhen. Crimphülsen werden oft mit Schraubklemmen installiert und am häufigsten in Automobil- und Industrietechnologien eingesetzt.
Ein geformter Stiftkabelschuh ist an der Isolation gecrimpt. Der Stiftbereich hat oft einen kleineren Durchmesser als der Draht. Stiftkabelschuhe und Flachstecker haben die gleiche Funktion wie die Ferrule, außer dass der Draht in einem Drahtfass anstelle des Druckhülsenrohrs gecrimpt ist. Die Crimphülse und die Isolation erfüllen die gleiche Funktion wie jeder anderer Kabelschuh.