Leiterplattensteckverbinder (auch PCB-Steckverbinder genannt) werden auf eine Leiterplatte montiert oder darin integriert. Unser umfangreiches Portfolio an Steckverbindern für die Signal- und Stromübertragung umfasst viele verschiedene Verbindungen wie Leiterplatte-auf-Leiterplatte (board-to-board, BTB), Kabel-auf-Leiterplatte (wire-to-board, WTB) und Kabel-auf-Kabel (wire-to-wire, WTW) mit hoher Dichte, die auf eine automatische Montage ausgelegt sind. Unsere PCB-Steckverbinder bieten herausragende Leistungen für LVDS-Anwendungen (Low-Voltage Differential Signaling, Niederspannungs-Querspannungssignal) und eDP-Anwendungen (Embedded DisplayPort). Unsere Leiterplattenbuchsen ermöglichen WTB-Endverschlüsse, und unsere Leiterplattenabzweige versorgen die Leiterplatte mit Strom. Unsere flexiblen Leiterplattenkabel (FPC; Flexible Printed Cable) sind ein Verbindungsprodukt, das dann hilfreich ist, wenn aufgrund kleiner Rasterzwischenräume WTB-Verbindungen unpraktisch sind. Mit unseren Leiterplatten-Steckverbindern verfügen Sie über die Flexibilität, Designs kundenspezifisch anzupassen und die Bandbreite in einem robusten Gehäuse zu erweitern, das Ihnen dabei hilft, Ihre spezifischen Verbindungsschwierigkeiten zuverlässig zu lösen.
Signalintelligenz mit Leiterplatten-Steckverbindern
Für Industrie-, Automatisierungs- und Geräteanwendungen bietet unser AMPMODU Verbindungssystem eine umfassende Familie von kompakten, hochwertigen Kabel-auf-Leiterplatte- und Leiterplatte-auf-Leiterplatte-Steckverbindern, die für die zuverlässige und wirtschaftliche Erfüllung einer Vielzahl von Verpackungs- und Verbindungsanforderungen entwickelt wurden. In Militärflugzeugen sorgen unsere Backplane-Steckverbinder für robuste Verbindungen zwischen eingebetteten Computing-Systemkomponenten. Bei Verbrauchergeräten und Unternehmensanlagen bieten unsere CT-Steckverbinder (Common Termination) und Mini-CT-Steckverbinder eine kostengünstige Kabelführungslösung für Stromversorgungs- oder Signalübertragungsanforderungen. Für Öfen und Herde in Wohnhäusern bietet dieser Steckverbinder eine zuverlässige Verbindung mit der Leiterplatte mithilfe von halbautomatischen oder automatischen Maschinen. Bei mobilen und tragbaren Geräten bieten unsere Federkontakte Erdung sowie Niederspannungsstromanschlüsse. Für Server und Router überzeugt unser STRADA Whisper Steckverbinder durch einen extrem leisen Betrieb, eine geringe Einfügungsdämpfung und so gut wie keinen Bitversatz. So erhalten Systemarchitekten Designflexibilität und die Designeinschränkungen sind geringer. Mit den Leiterplatten-Steckverbindern von TE verfügen Sie über die Flexibilität, Designs kundenspezifisch anzupassen und die Bandbreite in einem robusten Gehäuse zu erweitern, das Ihnen dabei hilft, Ihre spezifischen Verbindungsschwierigkeiten zuverlässig zu lösen.