Umfangreiche Palette an Klemmleisten
Unsere BUCHANAN Leiterplatten-Klemmleisten bieten eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter Rising-Cage-Schraubklemmen und Push-in-Klemmen. Das Design unserer Klemmleisten besteht aus einteiligen Reihenklemmen für die Leiterplattenmontage und zweiteiligen Steckverbindern mit passenden geraden und rechtwinkligen ummantelten Steckleisten. Unsere Steckverbinder für die Leiterplattenmontage sowie unsere Leiterplatten-Stiftleisten sind durchgängig stapelbar ohne Verlust des Rasterabstands. Die einfache Montage wird durch unsere integrierten Verriegelungen bei modularen Gehäusetypen ermöglicht. Auf Anfrage können vormontierte Produkte geliefert werden.
Produktvorteile
Klemmleisten und Barrier Klemmen
- Nichtmagnetische Metallteile, die den Einsatz in EMV-empfindlichen Geräten und korrosiven Umgebungen ermöglichen.
- Niedriger Temperaturanstieg während des Betriebs durch maximale Kontaktkraft
- Alle Klemmleisten werden im Sinne schnellerer Verbindungen mit offenen Schrauben geliefert.
- Das System mit unverlierbaren Doppelschrauben schützt vor verlorenen Schrauben.
- Das Gehäusematerial besteht aus halogenfreiem Polyamid 6.6 gemäß UL 94V-0 (selbstlöschend).
- Versionen mit Käfig- und Schraubklemmen verfügen über nachverzinnte Kontakte mit Nickel-Unterbeschichtung, sodass das Produkt in korrosiven Umgebungen verwendet werden kann.
- Für Reflow-Löten geeignete Durchsteckausführungen sind für einen kosteneffizienten Lötprozess verfügbar
BUCHANAN Leiterplatten-Steckverbinder mit Push-In-Klemme
Unser BUCHANAN Portfolio an Leiterplatten-Steckverbindern mit Push-in-Klemme ermöglicht das werkzeuglose Einstecken von Leitungen mit oder ohne Druckhülse. Diese Funktion reduziert die Montagearbeitszeit um bis zu 80 % im Vergleich zum herkömmlichen Schraubklemmanschluss, was wiederum erhebliche Kosteneinsparungen mit sich bringt. Das Design der Leiterplatten-Steckverbinder im 3,5-mm und 5,0-mm-Raster besteht aus zweiteiligen Anschlusssteckern mit passenden geraden und gewinkelten ummantelten Stiftleisten. Unsere elektrischen Klemmleisten sind für Zuverlässigkeit konzipiert und in einer Vielzahl von Anschlussarten und mit verschiedenen Mittelachsen erhältlich. Unsere Ingenieure haben dieses Produkt für den Einsatz in Steuersystemanwendungen entwickelt, bei denen es auf hohe Kontaktdichte und die zuverlässige Übertragung von Signalen und Leistung gleichermaßen ankommt.