Ein Schütz ist im Wesentlichen eine Hochleistungsversion eines Relais und wird typischerweise von einem Schaltkreis gesteuert, der weit weniger Leistung als ein geschalteter Schaltkreis hat. Der wesentliche Unterschied zwischen einem Relais und einem Schütz besteht darin, dass ein Schütz für Anwendungen mit höherer Strombelastbarkeit verwendet wird, während Relais für Anwendungen mit niedrigerem Strom eingesetzt werden. Schütze sind typischerweise mit einem Schließerkontakt (NO) ausgestattet und unterdrücken den Lichtbogen, der bei der Unterbrechung von hohen Motorströmen entsteht. Schütze können Ströme von über 5.000 Ampere und hohe Leistung über 100 kW verarbeiten. Zwar gibt es verschiedene Arten von Schützen, aber die häufigste Anwendung ist Hochstromlast. TE verfügt über umfangreiche Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Schützen für eine Vielzahl von Anwendungen wie HLK, Stromversorgung, Lokomotiven, Aufzugssteuerungen und Motorsteuerungen, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Hybrid-, Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge sowie Ladesysteme. Zu unseren Schütz-Marken gehören einige der angeseheneren Namen in der Hochleistungsschalterindustrie, wie z. B Potter & Brumfield, HARTMAN, KILOVAC und PRODUCTS UNLIMITED.
Hermetisch abgedichtete, eigensichere AMP+-Hochvoltschütze von TE Connectivity ermöglichen ein schnelles und ziverlässiges Schalten zwischen der Hochvoltbatterie und dem Bordnetz in Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Das AMP+ Hochvoltschütz 500-500L bietet in einem kompakten Gehäuse 900 V Gleichstrom und 500 A Dauerstromführung. Die Schütze verfügen über eine Abschaltkapazität von 2.000 A bei 320 V DC. Die von der Kampfjettechnologie abgeleiteten AMP+-Hochspannungsschütze bieten zuverlässige Stromschaltfähigkeit in rauen und explosiven Betriebsumgebungen ohne Oxidation oder Verunreinigung der Kontakte während langer Betriebspausen. 12 kV an Isolation zwischen offenen Kontakten erhöhen die Robustheit des Batteriesystems. Der AMP+ EVC 500 ist mit einem optional eingebauten Mikrocontroller oder zeitgesteuerten Spulen-Economizer ausgestattet; der AMP+ EVC 500L ist mit einer 12V-Spule ausgestattet, die keinen externen Economizer benötigt. Beide sind mit einem optionalen Hilfsschalter zur Überwachung der Kontaktposition erhältlich.