Wärmeschrumpfschläuche (Warmschrumpfschläuche) bieten elektrische Isolation, mechanischen Schutz, Umweltdichtung und Zugentlastung. Unsere Wärmeschrumpfschläuche sind als einwandige und doppelwandige Schläuche erhältlich und eignen sich für zahlreiche Anwendungen, einschließlich der Abdichtung von Steckverbindern, Aufteilkappen und Übergängen zwischen Steckverbindern und Kabeln. Sie dienen als zuverlässige Alternative für den Umwicklungs-, Formungs- und Vergießungsprozess. Durch Erwärmen schrumpfen unsere Schrumpfhülsen der Produktreihe RAYCHEM passgenau auf die Größe und Form des darunterliegenden Substrats, was für eine vereinfachte und beschleunigte Montage sorgt. Ihr hohes Dehnungsverhältnis ermöglicht die Reparatur der meisten beschädigten Kabelmäntel, ohne Steckverbinder entfernen zu müssen. Die in einer Vielzahl von Größen, Farben und Materialien erhältlichen Warmschrumpfschläuche werden in verschiedenen Formaten geliefert, z. B. auf Spulen, in Längen von 1,2 m oder als geschnittene Stücke. Durchsichtige Varianten ermöglichen die Kontrolle abgedeckter Komponenten und bieten eine hervorragende Lichtdurchlässigkeit. Darüber hinaus bieten wir Polyolefin-Schrumpfschläuche in verschiedenen Farben an.
Produkteigenschaften:
- Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien
- UV-Schutz
- Wasserdicht
- Flammhemmend
- Niedrigere anwendungsbezogene Kosten
- Reduzierung der Betriebszeit
- Zugentlastung für Steckverbinder und Spleiße, um mehr Flexibilität zu bieten
- Schutz vor rauen Umgebungsbedingungen wie Abrieb, UV-Einstrahlung und Chemikalien
- Abdichtung gegen Feuchtigkeit, Wasser, Bakterien, Schimmel, Kraftstoffe und mehr.
- Isolation als Schutz gegen und Minimierung von Wärmeübertragung für thermische und elektrische Festisolation
- Bessere Organisation von Drähten und des gesamten Erscheinungsbilds der Montage
- Farbliche Unterscheidung zur Erkennung von Drähten für die Farbcodierung
- Kein Glas, Klebeband oder Kleber mehr erforderlich
Arten von Warmschrumpfschläuchen
Anwendungsbereiche
Isolieren, Schutz und Kennzeichnung
- Abgeschirmter Muffenschutz
- Batterieanschlusskennzeichnung und ‑abdichtung
- Mechanischer Schutz für Schläuche
- Isolation und Zugentlastung für Feinmessdraht und Glasfaserkabel
- Geräuschreduzierung für Rohrleitungen
- Feuchtigkeits‑, schimmel‑ und witterungsbeständig für Außenanwendungen
- Thermische Isolation von Substraten, Rohrleitungen, Schläuchen und Kabeln
- Farbkennzeichnung für Verdrahtung und Schaltkreise Isolation und Schutz von Komponenten und Verdrahtung
- Mechanischer Schutz für Beleuchtungskomponenten
- Drahtbündelung für Schutz und Montagefreundlichkeit