Ein Kraftsensor, auch Kraftaufnehmer genannt, wird für die Kraftmessung eingesetzt. TE Connectivity (TE) nutzt eine proprietäre Technologie der piezoresistiven Silizium-Dehnungsmessstreifen (Microfused). Diese Technologie gibt unseren Kraftsensoren Haltbarkeit und langfristige Stabilität in äußerst kostengünstigen Bauformen. Unsere Kraftaufnehmer sind für Anwendungen ausgelegt, die hohe Leistung oder eine spezifische Bauform erfordern, wie elektromechanische Flugsteuerungsanwendungen, Prüf- und Messanwendungen oder äußerst kostengünstige OEM-Messzellen für mittlere bis hohe Volumen. Durchsuchen Sie unser Portfolio von zuverlässigen Kraftmesszellen und -sensorelementen.
Anwendungsbereiche
Unsere für den Flugbetrieb qualifizierten Kraftsensoren überwachen den sekundären Lastpfad und senden Echtzeitinformationen von den primären Flugsteuerungskräften zum Flugdatenschreiber (Blackbox).
Weitere Anwendungen:
- Kraftrückmeldung für die automatische Trennfunktion des Autopiloten
- Systeme zur Erkennung von Klappenblockierung
- Umgebungen mit geringen und großen Kräften
- Erhältlich in kundenspezifischen Bauformen mit analogen oder digitalen Ausgängen