P-Klemmen für Montage der nächsten Generation
Die P-Klemme von TE Connectivity (TE) bietet eine leichte, schnelle und effiziente Lösung für die Befestigung von Kabelbäumen. Zehn P-Klemmengrößen von TE decken den gleichen Bereich ab wie 21 Standard-P-Klemmengrößen Dank kürzerer Installationszeiten und einem geringeren Gewicht weisen die P-Klemmen von TE einen niedrigeren Richtsatz auf als standardmäßige P-Klemmen.
Katalog herunterladen
Eigenschaften
Schnell
• Kürzere Installationszeit als bei standardmäßigen AS21919 P-Klemmen
• Schnellverriegelungsfunktion ermöglicht es dem Bediener, die Klemme je nach Bedarf schnell zu öffnen und zu schließen
• Minimiert das Risiko von Fremdkörpern (FOD, Foreign Object Debris) dank hardwarefreiem Verriegelungsmechanismus
Flexibel
• Separate Befestigungs- und Spannfunktionen ermöglichen flexible und modulare Montageprozesse
• Hochentwickeltes PEEK-Material hält Festigkeit bei geringerem Gewicht aufrecht
• 10 P-Klemmengrößen von TE decken den gleichen Bereich ab wie 21 AS21919 Standard-P-Klemmengrößen
• Möglichkeiten zur Gewichtseinsparung im Vergleich zu AS21919 Standard-P-Klemmen
Ergonomisch
• Werkzeuglose Verriegelungs- und Entriegelungsfunktion ermöglicht schnelle und komfortable Kabelbauminstallation und Nacharbeit
• Bedienerkomfort führt zu kürzeren Zykluszeiten
Anwendungen
• Zivile Luftfahrt und
• Militärische Luft- und Raumfahrt
• Militär- und Marinefahrzeuge
• Industriefahrzeuge
• Schienen- und Bahnverkehr
• Automobilindustrie