Dieser Bauelementtyp wurde dafür entwickelt, die Signalintegrität in Anwendungen mit begrenztem Innenraum zu optimieren. Unsere Gehäuse für rechteckige Steckverbinder, die mit verschiedenen Materialien von geformtem Kunststoff bis hin zu Spritzgusslegierungen hergestellt werden, sind für zuverlässige Kabel-an-Kabel- und Kabel-an-Leiterplatte-Verbindungen konzipiert. Unser Sortiment umfasst verschiedene Klassen und Größen sowie Produkte mit oder ohne Verriegelungsfunktion. Vertikale Steckleisten sind optional mit Polarisierungszapfen und Ablaufbohrungen sowie als Blindsteckversion erhältlich. Rechtwinklige Steckleisten sind mit optionalen Schraubmontageflanschen ausgestattet.
Anwendungsbereiche
- In Verkehrsflugzeugen bieten die ARINC 600 rechteckigen Steckverbinder modulare, zuverlässige Verbindungen für flugkritische Avionikausrüstung, während unsere DMC-M Einzelmodul-Steckverbinder EWIS-konforme Verbindungen mit werkzeugloser Montage für die Kabinenausrüstung, z. B. Bordunterhaltungssysteme, ermöglichen.
- In industriellen Steuerungen bieten unsere VAL-U-LOK Steckverbinder mit TPA-Vorrichtung (Terminal Position Assurance) Schutz vor dem Lösen von Kontakten aus der Kontaktkammer bei Schwingungen, Erschütterungen und Zugkräften.
- Für Geschirrspülmaschinen und Kühlschränke sind unsere POWER TRIPLE LOCK Steckverbinder mit einer 3-in-1-Arretierung für eine höhere Verbindungszuverlässigkeit und mit ergonomischen Funktionen für eine einfachere Montage ausgestattet.
- In HLK-Systemen bieten unsere universellen MATE-N-LOK Steckverbinder zahlreiche Optionen – einschließlich Dichtungen – und sind für 600 V AC/DC und 19 A ausgelegt.
- In Hochgeschwindigkeitsgeräten für Rechenzentren und Netzwerke bietet unser Sliver Verbindungssystem zur internen Verkabelung ein äußerst robustes Metallgehäusedesign für den Steckverbinder-Cage, das einem Kabelzug standhält, während eine aktive Arretierung zusätzliche Verbindungssicherheit gewährleistet.
Mit unserem Portfolio an rechteckigen Steckverbindern, zu dem Hochleistungs-Steckverbinder, Steckverbinder der Dynamic Serie und RJ45-Steckverbinder gehören, erhalten Sie die Haltbarkeit und Zuverlässigkeit eines Produkts, das für den Einsatz in rauesten Umgebungen ausgelegt ist.