KISSLING Leistungsrelais und Trennschalter
Das KISSLING Sortiment umfasst Leistungsrelais und Trennschalter für Hochleistungs-, Hochspannungs- und Steuerschaltanwendungen sowie Hochleistungs-Einpresstechnik für Leiterplatten für den Einsatz in Hochvolt-Leistungsverteilungseinheiten. Unsere robusten und gegen Umwelteinflüsse abgedichteten Produkte können in Umgebungen mit starken Erschütterungen, Vibrationen, Temperaturen und Feuchtigkeit eingesetzt werden. Unsere KISSLING Relais und Schalter bieten ein breites Produktspektrum, sowohl mit standardisierten als auch kundenspezifischen Optionen.
E-Fahrzeuge und Energiemanagementsysteme sind Teil einer schnell wachsenden Branche, die neue Herausforderungen und Anforderungen mit sich bringt. Durch eine enge Zusammenarbeit mit Ihnen verstehen wir Ihre Anforderungen und bieten sowohl standardisierte als auch kundenspezifische Schaltlösungen an.
Unsere KISSLING Produkte arbeiten zuverlässig unter extremen Bedingungen für anspruchsvolle Anwendungen. Unsere Schalter und Relais sind für Schaltanwendungen mit sehr hohen Kontaktbelastungen und kritischen Umgebungsbedingungen wie Feuchtigkeit, Druck, Schmutz, aggressiven Flüssigkeiten oder erhöhter Schock- und Vibrationsstabilität ausgelegt.
Unsere KISSLING Relais und Schütze
Unsere KISSLING Relais und Schütze sind nicht gasgefüllte Relais, die für eine lange Lebensdauer unter extremen Betriebsbedingungen ausgelegt sind. Sie sind außerdem mit einer Technologie abgedichtet, die die Normen IP67 und IP6K9K erfüllt oder übertrifft. Unsere KISSLING Relais und Schütze sind in Nennspannungen von 12 bis 600 VDC und nominalen Dauernennstromwerten von 20 Ampere bis 1.000 Ampere erhältlich. Mit Einzel- oder Doppelspulensystemen und mono- oder bi-stabilen Magnetkreisen deckt unser komplettes Sortiment an Relais eine Vielzahl von Branchenanforderungen ab. Wir sind uns aber auch der individuellen Bedürfnisse unserer Kunden bewusst, und kundenspezifische Lösungen sind ein wichtiger Bestandteil unseres Geschäfts.
Spezielle Kompakt- und Leichtbauvarianten sind für Luftfahrt- und Rennsportanwendungen erhältlich. Weitere wichtige Vorteile sind die geringe Wärmeerzeugung auf der Kontaktfläche aufgrund des geringen Kontaktspannungsabfalls, das kompakte Design, der niedrige Haltestrom, das Kontaktmaterial mit Silberlegierung sowie die Verwendung mechanischer Isoliermasse mit hoher thermischer Stabilität. Sowohl die Klemmen als auch das Gehäuse sind korrosionsbeständig.
Das Portfolio der Marke KISSLING umfasst eine bistabile Relais-Baureihe. Diese Relais eignen sich für Leistungsverteilungsanwendungen, die eine niedrige Leistungsabgabe erfordern, und zeichnen sich dank dem sorgfältigem Design und einem optimierten Magnetkreis durch eine hohe Stoß- und Vibrationsbeständigkeit aus.
- Hochstabile Isolierstoffe für extreme Umgebungsbedingungen (nicht gasgefüllte Relais)
- Robuste Kontakte für einen langen Kontaktlebenszyklus
- Abdichtungstechnologie, die die Schutzarten IP67/IP6K9K erfüllt oder übertrifft
- Monostabile und bistabile Magnetkreise
- Einzel- und Doppelspulen-Schaltsysteme, spezielle, kompakte und leichte Ausführungen für Luftfahrt- und Rennsportanwendungen;
- Bord-Steuerelektronik zum Umschalten der Bordnetzversorgung, zur Überwachung von Über- und Unterspannung und zur Vermeidung einer Batterie-Tiefentladung.
- 12 V bis 600 VDC und 20 A bis 1000 A Dauergleichstrom mit 100 % Belastungszyklus
- 10.000 bis 100.000 Schaltzyklen bei voller Stromlast und bis zu 2 Millionen Zyklen mechanische Lebensdauer
Unser komplettes Portfolio an Relais umfasst Hochleistungsrelais, intelligente Relais, industrielle Leistungsrelais und Spezialrelais wie Steuerelektronikrelais und Zeitrelais.
KISSLING – Intelligente Relais
Alle Relais dieser Baureihe verfügen über dieselben mechanischen und elektrischen Schalteigenschaften. Zusätzlich bieten sie aber auch elektronische Funktionen zum Impulsschutz der Spule, einen energiesparenden Schalteingang für den direkten Anschluss an ein Steuergerät sowie eine optionale „Energie“-Funktion für ein sicheres Abschalten bei Stromausfall.
Ein weiterer wichtiger Vorteil ist die zweipolige Spulensteuerung, die es erlaubt, dieses Relais als Ersatz für ein monostabiles Relais in Anwendungen einzusetzen, bei denen die Leistungsabgabe des monostabilen Relais ein Problem darstellt. Die direkt an das Relais gekoppelten elektronischen Funktionen reduzieren einerseits die Peripherieschaltungen und die Kosten im Fahrzeug selbst, und verbessern andererseits das Sicherheitsniveau in kritischen Schaltanwendungen.
Zur Baureihe der intelligenten Relais gehören Leistungsrelais mit Nennspannungen von 12 V und 24 V sowie mit Dauernennstromwerten von 200 A bis 300 A.
Dieses Relais eignen sich für Batteriemanagement- und Leistungsverteilungsanwendungen in Nutzfahrzeugen, Bussen, Bau- und Landmaschinen, Flugzeugen, Bodenausrüstung und Hubwagen.
KISSLING Hochleistungsrelais
Bei unseren Relais-Baureihen handelt es sich um gegen Umwelteinflüsse abgedichtete Relais mit den Schutzarten IP67 und IP6K9K (Dampfdruckreinigung). Die Hochleistungsrelais verfügen über eine Dauerstrom-Nennleistung von 75 A bis 500 A und zwei verschiedene Arten von Spulensystemen. Sowohl das Einzelspulen- als auch das Doppelspulensystem zeichnen sich dank dem sorgfältigen Design und einem optimierten Magnetkreis durch eine hohe Stoß- und Vibrationsbeständigkeit aus.
Die Baureihe ist mit einer Vielzahl von Konfigurationsoptionen erhältlich, darunter Kontaktkonfigurationen (NO, NC, NO/NC), Spulenspannungen (12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 60 V, 72 V und 80 V) und verschiedene Halterungsvarianten, um Ihren individuellen Montagebedingungen nachzukommen. Außerdem sind optionale Unterdrückungsvorrichtungen zur Vermeidung elektromagnetischer Interferenzen an der Spule und optionale Hilfskontakte erhältlich.
Schalter und kundenspezifische Produkte
KISSLING Leistungsschalter
Unsere KISSLING Leistungsschalter bieten die Möglichkeit, den Stromfluss zwischen Batterie und Zubehör zu steuern. Sie sind mit einer Technologie abgedichtet, die die Normen IP67 und IP6K9K (Dampfreinigung) erfüllt, was sie zu einer robusten Lösung für eine lange Lebensdauer unter extremen Betriebsbedingungen macht. Unser komplettes Portfolio an Schaltern umfasst HMI-Schalter, robuste gekapselte Schalter, Stößelschalter und Mikroschalter. Wir bieten ebenfalls Batterietrennschalter von 200 A bis 500 A an.
Unsere Leistungs- und Batterietrennschalter sind für den Einsatz in Nutzfahrzeugen, Sonderfahrzeugen, Anlagen- und Industrietechnik konzipiert und eignen sich besonders als Systemstart/-stopp in verschiedenen mobilen Anwendungen und in Schaltschränken auch mit Fernbedienungsfunktion.
Wenn das richtige Produkt nicht in unserem Portfolio ist, entwickeln wir gemeinsam eine Lösung, die auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist.
Anpassbare Lösungen
Wir verfügen über eine hohe Fertigungstiefe und eine enge Zusammenarbeit zwischen Fertigung und Technik. So können wir mit modernster Technologie gestalten, Prototypen erstellen, Werkzeuge bauen und prüfen – und Ihnen letztendlich schnelle Ergebnisse in Verbindung mit zuverlässiger Qualität liefern. Von der schnellen Prototypen- und Erstmusterfertigung bis hin zur Serienproduktion begleiten wir Sie bei jedem Schritt.
Unsere internen Anforderungen richten sich nach den Normen verschiedener Fertigungs- und Industriestandards, wie etwa DIN EN ISO 9001, AS9100, MIL-R-6106, ISO/TS 16949 und DIN EN ISO 14001.
Unsere anpassbaren Lösungen umfassen:
Fahrzeug-Leistungsverteilungsmodule | Leistungsleiterplatten-Baugruppen und -Subsysteme |
---|---|
|
|