消費者デバイス、Connected Home、およびIoT向け
アンテナ
2 種類の標準アンテナ エクステンションを満を期して発表いたします。近年デバイスの小型化・薄型化が進み、益々コンポーネントの小型化が求められるようになりました。これらの新しいアンテナはそのような近年高まっている小型化ニーズに応えます。
December 02, 2014
当社が新しく発表した 4 種類の 5GHz アンテナ製品は、5GHz シングルバンドまたはデュアルバンド (2.4GHz を含む) のワイヤレス接続に対応し、ケーブル付きプリント基板 (PCB) 設計とスタンピングされたメタル アンテナを備えています。MetaSpan アンテナ技術を使用した新しい 4G LTE アンテナは、より小型の物理パッケージで高い帯域幅を提供し、携帯電話業界における 3G から 4G への移行をサポートします。
5 GHz アンテナ
主な利点
- ロープロファイルでコンパクトな設計の 5GHz アンテナ ソリューション
- IEEE 802.11 ac に準拠したメディア アクセス制御の効率を向上
- マッチング コンポーネントが不要、または最小限のマッチング コンポーネントで済む
- 世界各地に展開した製造拠点から、迅速な市場投入を実現するソリューションを提供
4G LTE バンド アンテナ
主な利点
- 単一のコンパクトなアンテナ設計によって 4G 移動通信をグローバルにカバー
- 従来のアプローチと比較して小型化されたアンテナ ソリューション
- 当社の製造技術と専門知識によってサポートされる費用対効果の高いアンテナ設計
ドキュメントおよび詳細情報
Metaspan は商標です。