速度と省スペースを実現する設計
機器内接続用 Mini-SAS HD コネクタおよびケーブル アセンブリは、従来の機器内接続用 Mini-SAS インターコネクトと比較して 30% の省スペースを実現します。
July 20, 2015
Harrsiburg (ペンシルバニア州) - TE Connectivity (TE) は、本日、その新しい機器内接続用 Mini-SAS 高密度 (HD) コネクタとケーブル アセンブリを発表しました。192 Gbps (12 Gbps x 16 レーン) でデータを伝達できる高速インタフェースです。この製品は、従来のSAS インターコネクトよりも 30 パーセント小型に設計されており、基板の線密度を高めて需要の高い PCB 省スペースを実現します。インターコネクトは SAS 2.1 仕様および SAS 3.0 仕様で採用され、最大 12 Gbps の幅広い速度をサポートします。
TE の 機器内接続用 Mini-SAS HD コネクタおよびケーブル アセンブリは、エンタープライズ ストレージや高性能コンピューティングおよびネットワーキングなど、さまざまな用途の各種アーキテクチャに対応します。「さらに高密度でさらに高速なインターコネクトの市場が成長する中で、TE は、各種用途にわたって最も革新的で効率的なソリューションを実現することに専念し続けています」と、TE Data and Devices の プロダクト マネージャ、Bowen Yu は述べています。「当社の機器内接続用 Mini-SAS HD コネクタは、超小型インタフェースにバンドルされた業界をリードする性能と柔軟性を備え、TE のエンジニアリングの革新性の 1 つの例です」
特徴 & 利点
- 0.75mm 端子ピッチ
- プレスフィット結線、組み立て済みワンピース コネクタ、正しいプラグの向きを確保するキーイングによる、より迅速な据え付け
- ねじ取付け型設計による保持力の向上
- サイド バンド付きコンポジット フラット 30AWG 対同軸ケーブル
- ショート 18mm ストレート ライト アングル ケーブル コネクタ
- 100 ~ 85 オームのインピーダンス ケーブル