ハイパワー接続に対応するコンパクトなソリューション
パネル取付け PCB 用途向けに設計された、産業機械オートメーションのハイパワー接続に対応するコンパクトなソリューションです。信頼性の高い効率的な電力を供給しながら、標準の M12 コネクタの 4 倍の電力を供給し、7/8 インチのコネクタに比べて最大 40% の省スペース化を実現します。
January 25, 2019
接続およびセンサの分野で世界をリードする TE Connectivity (TE) では、L コード PCB/パネル タイプにより M12 コネクタ製品のラインナップを拡張しました。これにより、産業機械のオートメーションに対応するコンパクトなハイパワー ソリューションが実現します。
TE の Industrial Communication Europe 部門、Product Manager の Ruud van den Brink は、次のように述べています。「当社の新しいコネクタは、これまでハイパワー接続に使われていた Mini 7/8 コネクタに比べて最大 40% の省スペース化を実現し、機械とシステムの設計の自由度と柔軟性が向上します。現行の M12 IEC 規格の延長である M12 L コード パワー コネクタは、ユーザで構成される PROFINET 組織である PROFIBUS & PROFINET International (PI) により、PROFINET デバイスに使用される 24 V 電源システムに対応する規格として選ばれています。」
この新しいコネクタは、ピンあたり 16 A の高電流 (TE の M12 製品群では最大) に対応し、信頼性の高い効率的な配電を行います。IP67 保護等級によりほこりから保護されており、最大 1 メートル深度における 30 分間の浸漬に耐える防水性能を備えています。
L コード PCB/パネル取り付け M12 パワー コネクタは、短いリード タイムと迅速な技術サポートで定評のある、TE のグローバル流通ネットワークを通じてご購入いただけます。