コンパクトなフィールド インストラブル ソリューション
新しいコネクタは、フィールド インストラブル コネクタおよびケーブル アセンブリ ソリューションを補完し、効率的かつ高品質で信頼性の高い信号と伝送を実現します。
August 06, 2018
TE Connectivity (TE) は、M12 コネクタのポートフォリオを拡大しています。PCB およびパネルに直接取り付けるための 8 極および 12 極を備えた最新のコネクタは、フィールド インストラブル コネクタおよびケーブル アセンブリ ソリューションを補完します。
UL 認定を受け、IP67 等級 (防塵性があり、深さ 1 m 以上の耐水性能があることを示す) を取得している新しいコネクタは、効率的かつ高品質で信頼性の高い信号と伝送を実現します。特に 12 ピン コネクタでのピン密度が高いため、お客様に非常にコンパクトなデザインを提供しています。
「当社の新しいプラグイン PCB コネクタは、据え付けが容易なことから、デジタル ファクトリの生産効率を高め、設置コストを削減できます。」と TE Connectivity の製品マネージャである Andy Yang は述べています。Yang は、産業用オートメーション、機械類、産業用 Ethernet、センサ、その他の IP67 保護が必要な分野にこのアプリケーションを推奨しています。「この製品を当社のポートフォリオに追加することによって、当社はお客様によりよいサービスを提供でき、より高品質の信号およびデータ伝送へのニーズに対応できます。」と、彼は続けています。"
M8/M12 コネクタ
-
詳細につきましては、製品グループ ページをご覧ください。
当社の M8/M12 コネクタ システムは、コネクタ、I/O モジュール、ケーブル アセンブリ製品などを完備したソリューションです。TE のフィールド インストラブル コネクタにより、設置および工具のコストを節減できます。