新しいロー プロファイル フレキシブル プリント回路 (FPC) コネクタは、市場で最も低いプロファイルにより貴重なスペースを節約します。
1 mm という低プロファイルにより貴重なスペースを節約します。デリバリ時にアクチュエータが開き、指 1 本での操作が可能になるため、お客様の組立て効率も向上します。
August 07, 2018
接続およびセンサの分野で世界をリードする TE Connectivity (TE) は本日、新製品のロー プロファイル フレキシブル プリント回路 (FPC) コネクタを発表しました。この新しいコネクタは、1 mm という市場で最も低いプロファイルにより貴重なスペースを節約します。デリバリ時にアクチュエータが開き、指 1 本での操作が可能になるため、お客様の組み立て効率も向上します。
0.5 mm バック フリップ バージョンはデュアル端子設計で、コネクタが 2 つの向きでケーブルと嵌合します。これにより、設計の柔軟性が向上し、設計と設置の両方で時間が短縮されます。
0.3mm フロント フリップ バージョンには、ケーブルをファイン ピッチ コネクタ端子に確実に嵌合する FPC ガイダンス機能が追加され、ケーブルをハウジングに正しく挿入するのに役立ちます。
FPC コネクタの詳細については、 ここをクリックしてください。