注目の製品: 防滴 USB Type-C(TM) コネクタ

拡張された USB Type-C ラインに 2 列 SMT 防滴コネクタが加わりました

新しいオプションにより、小さいフットプリントが実現され、設計の堅牢性がさらに高まっています。

May 24, 2016

相互接続とセンサ業界の世界的先駆者である TE Connectivity (TE) は本日、USB Type-C コネクタ製品ラインをさらに拡張し、2 列 SMT USB Type-C コネクタを発表しました。これにより、防滴オプションを備えて堅牢性を高めた小型のミッドマウント リセプタクルが製品ラインに加わりました。

USB Type-C コネクタは、1 つの接続だけでオーディオ/ビジュアル (A/V)、最大 10 Gbps のデータ、および最大 100W の電力を供給できます。この小型フォーム ファクタは、現在の USB タイプに適合できる反転可能なアセンブリと、取り扱いが容易で信頼性の高い嵌合のためのリバーシブル インタフェースを特徴としています。TE の USB Type-C 設計は、業界をリードする EMI 保護と強化されたプリント基板 (PCB) 保持機能を実現しており、さらに新しい防滴オプションによって、2 列 SMT USB Type-C コネクタは苛酷な環境の消費者向けデバイスおよび産業用デバイスに適したものとなっています。TE の新しいリセプタクルはまた、25% 小さい省スペースのフットプリントも実現しています。

「データ、電力、および A/V を 1 つのコンパクトなコネクタで提供できる性能により、USB Type-C は電子機器の設計者達に広く受け入れられてきています」と、TE Data and Devices の Product Manager、Bowen Yu は述べています。「当社の USB Type-C 製品ラインを 2 列 SMT 構成によって拡張することで、TE は消費者向けの強力なデバイスを開発するためのより高い柔軟性を設計者の皆様に提供しています。」 

USB Type-C は商標です。