過酷な USB 用途向けの堅牢な接続性
ナレーター: TE Connectivity の Micro USB コネクタは、信頼性、堅牢性、およびさまざまな USB 用途に対応する汎用性に関して定評があります。
防水 Micro USB 2.0 コネクタ
過酷な環境における優れた耐久性
ナレーター: 防水 Micro USB 2.0 コネクタは、小型化・薄型化されたモバイル デバイスを水やほこりの侵入から守るという新たなニーズに応えるように設計されています。
防水 Micro USB 2.0 コネクタ
過酷な環境における優れた耐久性
防水および防塵機能により、コネクタの周囲と内部構造を密閉
湿気や塵が存在する用途に最適
ナレーター: 防水および防塵機能を備えたこの Micro USB 2.0 コネクタは、コネクタの周囲や内部構造を密閉するように設計されています。これにより、シェル内部への湿気や塵の侵入を防ぐことができ、ユーザ体験を向上させる優れた耐久性と高い品質を実現します。これらの防水および防塵機能により、このコネクタはウェアラブル デバイス、タブレット端末、医療機器にとって理想的なものとなっています。
Melissa Knox
Product Manager、TE Connectivity
TE PM: この製品の最も注目していただきたいポイントは、シェルの真の 3D フォーミングを可能にする金属射出成形シェルです。この設計特徴は、従来よりも引張強度が高い総金属シェルを実現します。その結果、レンチング強度は 10 ニュートンを超え、通常の Micro USB コネクタと比較して並外れた強度を示します。
防水 Micro USB 2.0 コネクタ
過酷な環境における優れた耐久性
データと電力の接続を湿気保護機能のある単一のスモール フォーム ファクタで実現する必要がある場合に最適なコネクタ
TE PM: データと電力の両方を単一のスモール フォーム ファクタで提供し、なおかつ湿気の侵入を防いで過酷な環境に耐えるコネクタが必要な場合、防水 Micro USB 2.0 は最良の選択肢です。
Melissa Knox
Product Manager、TE Connectivity
TE PM: この製品ラインは最大で IP68 の保護定格を備えており、Micro USB 2.0 用途を浸水やほこりの侵入から守ります。
製品の特長
- Micro USB 2.0 性能仕様に適合
- 標準の Micro USB 2.0 B タイプ プラグと嵌合
TE PM: これらのコネクタは Micro USB 2.0 性能仕様に適合し、標準の Micro USB 2.0 B タイプ プラグと嵌合します。
製品の特長
TE PM: コネクタ内の端子を収容したプラスチック タブの損傷を防ぐために補強プレートが付いており、斜めや逆向きにプラグを挿入しようとしても端子が損傷することはありません。
製品の特長
- 耐久性の高いステンレス鋼成形コネクタ インタフェースにより、プラグのレンチングから保護
TE PM: 耐久性の高いステンレス鋼成形コネクタ インタフェースは、プラグのレンチングやその他の誤挿入に対して実現しうる最良の強度を備えています。
防水 Micro USB 2.0 コネクタ
- 過酷な環境における優れた耐久性
- 湿気や塵からの保護
- 小型・薄型デバイスに最適
ナレーター: 湿気やその他の異物がデバイスに侵入すると精密な電子部品が故障するおそれがあります。しかし、防水 Micro USB コネクタは、過酷な環境でそのようなデバイスを守ります。
ナレーター:
高い保護機能
頑丈な構造
防水 Micro USB 2.0 コネクタ
TE の担当者または代理店に、今すぐお問い合わせください。
ナレーター:
詳細をご希望の場合は、TE の担当者または代理店に今すぐお問い合わせください。
ナレーター:
TE Connectivity
Every Connection Counts