AMPMODU 50/50 Grid コネクタ
利用可能なスペースを教えてください。
|
AMPMODU System 50 コネクタ
利用可能なスペースを教えてください。
1 列の場合、ピッチ間隔は 0.050 です。2 列の場合はピッチ間隔が 0.050 インチ x 0.100 インチ (列間) となります。
定格電流 (A) の要件を教えてください。
遊離気中で使用する 1 列、圧着リセプタクル端子、88V (動作電圧) のケーブル コネクタの場合、最大 0.5A です。遊離気中で使用する 1 列端子、222V (動作電圧) の基板取り付けコネクタの場合、最大 3.0A です。
ワイヤ タイプとワイヤ サイズの要件を教えてください。
30 AWG ソリッドもしくはより線導体、または 32 AWG より線導体を使用している 0.025 インチ中心線リボン ケーブル。幅 0.026 インチ x 厚さ 0.003 インチの導体を使用している 0.050 中心線フラット フレキシブル ケーブル (FFC)。
必要な極数を教えてください。
1 列の場合は 4 ~ 50 極です。2 列の場合は 8 ~ 100 極です。
必要な構成/向きを教えてください。
1 列/2 列垂直およびライト アングル スルーホール。2 列垂直表面実装 (SMT)。
動作温度要件を教えてください。
-65°C ~ +105°C の範囲で動作します。
AMPMODU MTE コネクタ
AMPMODU MTE コネクタの定格電流 (A) および電圧要件を教えてください。
遊離気中で使用する 1 列端子、267V (動作電圧) の場合は 3A です。
ワイヤ タイプとワイヤ サイズの要件を教えてください。
IDC 構成の場合は #22 ~ #30 AWG、圧着式スナップイン交換端子の場合は #20 ~ #32 AWG です。
必要な極数を教えてください。
2 ~ 25 極ですが、2 列結合シュラウドでは 8 ~ 50 極構成も可能です。
利用可能なスペースを教えてください。
.100 ピッチおよび .100 x .100 ピッチ (PCB ヘッダに嵌合する結合シュラウド) となっています。
構成/向きを教えてください。
ライトアングル、垂直、1 列/2 列です。
動作温度要件を教えてください。
-65˚C ~ +105˚C の範囲で動作します。
AMPMODU Mod IV V コネクタ
利用可能なスペースを教えてください。
1 列の場合、ピッチ間隔は 0.100 です。2 列の場合はピッチ間隔が 0.100 インチ x 0.100 インチ (列間) となります。
定格電流 (A) の要件を教えてください。
遊離気中で使用する 1 列端子、222V (動作電圧) の基板取り付けコネクタの場合、最大 3.0A です。
ワイヤ サイズの要件を教えてください。
32 AWG ~ 20 AWG のワイヤを使用できます。
必要な極数を教えてください。
1 列の場合は 1 ~ 36 極です。2 列の場合は 2 ~ 72 極です。
必要な構成/向きを教えてください。
1 列/2 列: 垂直/ライト アングル: スルーホール/表面実装 (ライト アングル構成の場合は表面実装は利用できません) を利用できます。
動作温度要件を教えてください。
-65°C ~ +105°C の範囲で動作します。