DEUTSCH DTV コネクタ
ケーブル対ケーブル用途向け
Q: DEUTSCH DTV コネクタの用途は何ですか?
A: DEUTSCH DTV コネクタは、ケーブル対ケーブル用途向けに設計され、過酷な環境において堅牢な接続を提供します。産業機械、商用車、農業機械、海洋用途、オフロード車両、採掘機器、ミリタリ車両、特殊輸送で広く使用されています。
Q: DEUTSCH DTV コネクタが過酷な環境に適している理由は何ですか?
A: これらのコネクタは、サイズ 16 の DEUTSCH 端子に対応する 18 極のコネクタであり、耐久性に優れた熱可塑性樹脂で作られています。ほこり、砂塵、湿気、塩水噴霧、振動に耐えるように設計されているため、厳しい条件での使用に最適です。
Q: DEUTSCH DTV コネクタに使用されている材料は何ですか?
A: このコネクタは、グロメットとリセプタクルの界面シールにシリコン ゴムを使用し、インサート リテーナー、シェル、ウェッジロックに熱可塑性樹脂を使用するなど、高品質材料で作られています。
Q: DTV DEUTSCH コネクタの主な性能仕様を教えてください。
A: 主な性能仕様は次のとおりです。
- -55°C ~ +125°C の使用温度範囲
- 100 回の脱着後でも電気的な不具合や機械的な不具合が発生しない耐久性
- 振動、物理的衝撃、ほとんどの産業用液体に対する耐性
- 25°C で 1,000 MΩ 以上の絶縁抵抗
- 水深 3 フィートまで耐える防水性能
- AC 1,500 V で漏洩電流が 2 mA 未満の誘電耐電圧
- -55°C ~ +125°C の範囲で 20 回のサイクル後に亀裂、欠け、漏洩が発生しない温度サイクル性能
Q: DEUTSCH DTV コネクタはどのように設計の柔軟性を強化していますか?
A: このコネクタには保護エンド キャップとブート付属品が用意されており、特定の用途要件に合わせてカスタマイズ可能な設計を実現しています。さらに、取り付け用防水フランジと二次ウェッジロックにより、安全で信頼性の高い接続を提供します。
Q: DEUTSCH DTV コネクタはどのようなワイヤゲージ範囲に対応していますか?
A: DEUTSCH DTV コネクタは、14 ~ 20 AWG (2.50 ~ 0.50 mm²) のワイヤゲージ範囲に対応しており、さまざまな電気システムに汎用的に使用できます。
Q: DEUTSCH DTV コネクタは極端な温度に対してどのように対処していますか?
A: これらのコネクタは、-55°C ~ +125°C の温度で効果的に動作し、両極端な極寒や灼熱の環境でも信頼性の高い性能を発揮します。
Q: DEUTSCH DTV コネクタの使用でメリットが得られるのはどのような業界ですか?
A: メリットを得られる業界として、建設機械、商用車、農業機械、海洋用途、オフロード車両、採掘機器、ミリタリ車両、消防車や救急車などの特殊輸送が挙げられます。
Q: DEUTSCH DTV コネクタにはどのようなメンテナンスが必要ですか?
A: DEUTSCH DTV コネクタは、簡単な脱着プロセスによってメンテナンスが簡素化されるように設計されています。サイクルを重ねた後でも電気的な不具合や機械的な不具合が発生せず、修理やメンテナンスが簡単になります。
Q: DEUTSCH DTV コネクタは水中用途に使用できますか?
A: はい。適切な配線と嵌合が施された DEUTSCH DTV コネクタは、水深 3 フィートへの浸漬でも電気的品質の劣化や漏洩が発生しないため、特定の水中用途に適しています。