耐久性と信頼性
DEUTSCH DTV コネクタ シリーズは、建機農機、商用車および 2 輪用 (Industrial & Commercial Transportation 用) に設計されており、ほこり、砂塵、湿気、塩水噴霧、振動に対する強力な保護を提供します。これらのコネクタは、サイズ 16 の DEUTSCH 端子に対応する 18 極のコネクタであり、取り付け用防水フランジ、安全な接続のための二次ウェッジ ロックを備えています。高品質の熱可塑性樹脂で作られており、広い温度範囲 (-55°C 〜 +125°C) で耐久性と性能を発揮し、建設機械、商用車、農業機械、船舶、オフロード車両、採掘機器、ミリタリ車両、特殊輸送など、さまざまな用途に適しています。
主な利点
DEUTSCH DTV コネクタ
- 強化された環境保護: ほこり、砂塵、湿気、塩水噴霧、振動から接続を守り、長期にわたる信頼性を実現します。
- 安全な接続: 二次ウェッジ ロックにより、端子を確実に位置合わせして保持し、過酷な条件下での接続切断のリスクを最小限に抑えます。
- 耐久性のある構造: 堅牢な熱可塑性樹脂ハウジングとシリコン ゴム コンポーネントにより、厳しい環境でも耐久性を発揮します。
- 多様な用途: 建機農機、商用車および 2 輪用 (Industrial & Commercial Transportation 用) の幅広い用途 (建設機械、トラック、バス、船用機器など) に適しています。
- 柔軟な設計オプション: さまざまな設計要件に対応し、柔軟性を強化するために、保護エンド キャップとブート付属品が用意されています。
- 信頼性の高い性能: 極端な温度、振動、物理的衝撃のある状況下で電気的な完全性を維持し、信頼性の高い動作を可能にします。
- 簡単なメンテナンス: 100 回の着脱後でも電気的または機械的な不具合が発生しない、簡単な着脱プロセスにより、メンテナンスと修理が簡素化されます。
主な特長
DEUTSCH DTV コネクタ
特長 | |
---|---|
端子サイズ |
16 (13 A) |
ワイヤゲージ範囲 |
14 ~ 20 AWG (2.0 ~ 0.5) |
極数展開 | 18 |
取り付けのスタイル | フランジ |
ハウジングの材質 | 熱可塑性樹脂 |
ラッチ機構 | 一体型ラッチ |
位置合わせおよび保持 | ウェッジロック |
グロメットの材料 | シリコン ゴム |
インサート リテーナーの材料 | 熱可塑性樹脂 |
リセプタクル界面シール | シリコン ゴム |
シェルの材質 | 熱可塑性樹脂 |
耐久性 | 100 回の脱着後でも不具合なし |
振動抵抗性 | 10 ~ 2,000 Hz で 20 G への耐性 |
物理的衝撃耐性 | 直交する 3 軸で 50 G への耐性 |
耐溶剤性 | 産業用液体による損傷に対する抵抗性 |
絶縁抵抗 | 25°C で 1,000 MΩ 以上 |
湿気抵抗性 | 水深 3 フィートでの防水性 |
誘電耐電圧 | AC 1,500 V での漏洩電流 2 mA 未満 |
温度サイクル性能 | -55°C ~ +125°C で 20 回のサイクル後に亀裂、欠け、漏洩なし |
DEUTSCH DTV シリーズの寸法

極数 | DTV プラグ | DTV リセプタクル | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
全長 A | 全高 B | 全幅 C | 全長 D | 全高 E | 全幅 F | |
18 | 1.405 (35.69) | 1.059 (26.90) | 1.450 (36.83) | 2.495 (63.37) | 1.786 (45.36) | 3.194 (81.12) |
実世界での用途
DEUTSCH DTV コネクタ
- 建設機械: ほこりや砂塵の多い環境で動作する掘削機、ブルドーザ、クレーンにおいて信頼性の高い接続を提供します。
- 商用車: 過酷な道路状況と振動にさらされるトラック、バス、配送車両において信頼性の高い電気接続を提供します。
- 農業機械: 起伏の多い地形や屋外環境で使用されるトラクターや収穫機などの農機において電気的な完全性を維持します。
- 海洋用途: ボートや船などの船舶における塩水噴霧や湿気に対する堅牢なシーリングを提供します。
- オフロード車: 起伏の激しい地形を走行する ATV、UTV などのオフロード車両の電気システムに対応します。
- 採掘機器: 採掘作業で使用されるドリル、ローダ、輸送車両において接続を保護し、極端な条件下でも性能を発揮します。
- ミリタリ車両: 軽量ミリタリ車両で安全かつ信頼性の高い接続を提供し、要求の厳しい現場条件でも性能を増強します。
- 特殊輸送: 消防車、救急車などの緊急対応車両の堅牢な電気システムを支援します。
よくある質問 (FAQ)
DEUTSCH DTV コネクタ
A: DEUTSCH DTV コネクタは、ケーブル対ケーブル用途向けに設計され、過酷な環境において堅牢な接続を提供します。産業機械、商用車、農業機械、海洋用途、オフロード車両、採掘機器、ミリタリ車両、特殊輸送で広く使用されています。
Q: DEUTSCH DTV コネクタが過酷な環境に適している理由は何ですか?
A: これらのコネクタは、サイズ 16 の DEUTSCH 端子に対応する 18 極のコネクタであり、耐久性に優れた熱可塑性樹脂で作られています。ほこり、砂塵、湿気、塩水噴霧、振動に耐えるように設計されているため、厳しい条件での使用に適しています。
Q: DEUTSCH DTV コネクタに使用されている材料は何ですか?
A: このコネクタは、グロメットとリセプタクルの界面シールにシリコン ゴムを使用し、インサート リテーナー、シェル、ウェッジロックに熱可塑性樹脂を使用するなど、高品質材料で作られています。