よくある質問 (FAQ)

用途

Q: 建機農機、商用車および 2 輪用 (Industrial & Commercial Transportation 用) 充電インレットとは何ですか?

A: 当社の充電インレットは、建機農機、商用車および 2 輪用 (Industrial & Commercial Transportation 用) の車両を対象とした、頑丈でアップグレードされた充電コネクタです。 グローバルな規格に準拠した充電ソリューションです。当社の HIVONEX 充電インレット ポートフォリオには、IEC 62196 に適合したタイプ CCS1 (南北アメリカ)、タイプ CCS 2 (欧州およびその他の地域)、タイプ Japan DC (日本)、および GB/T 20234.2 に適合したタイプ GB AC (中国) があります。 

 

Q: ICT 充電インレットはどのような用途を対象にしているのですか?

A: この製品は、ハイブリッドおよび電気トラック、バス、二輪車、レクリエーション車両、建設車両、および農業用車両に使用可能です。

           

主な利点

Q: ICT 充電インレットの主な利点は何ですか?

A: 

1.モジュラ設計

2. 産業車両および商用車用途向けに設計

3.サプライ チェーンを簡略化

 

性能/仕様

Q: ICT 充電インレットの IP 定格を教えてください。 

A: ICT 充電インレットは、防水および防塵に関して IP67 の基準を満たしています。

 

Q: ICT 充電インレットの定格嵌合回数はいくらですか? 

A:  10,000 回です。

 

Q: ICT 充電インレットの動作電圧と動作電流はいくらですか?  

A: 動作電圧と動作電流の定格値は以下のとおりです。

  • AC: 最大 80 A / 250 V
  • DC: 最大 500 A / 1000 V

 

差別化

Q: キットまたはピグテール アセンブリと個別コンポーネントを比較した場合の利点は何ですか?

A: キットとピグテール アセンブリを使用することで、各アセンブリの部品表に記載されているコンポーネントをすべて注文する手順を省略できます。このコネクタは、キット (ケーブルの接続が必要) またはピグテール アセンブリとして事前に組み立てられており、ケーブルが組み立て済みコネクタにあらかじめ接続されています。またこれにより、試作品製作または少量生産に使用する場合、お客様はコンポーネント レベルでの注文量を最小限に抑えることが可能です。

 

Q: 既存の貴社製品や競合製品にない、これらの製品の特長とは何ですか?

A: キットとピグテール ケーブル アセンブリでの販売という点に加えて、ICT 充電インレットは、既存の当社製品よりも数段アップグレードされている点が特長です。他の製品よりもケーブルのサイズが大きく、最大 120 mm² となっています。アップグレードされた PT1000 温度センサが、AC 端子面に 1 つ、DC 端子の側面に 2 つ使用されています。さらに、これらのコネクタは、防水および防塵に関して業界でよく見かける製品よりも厳格な IP67 に準拠しています。