安全で高速な充電を実現する充電コネクタ
HIVONEX ポートフォリオの一部として、3 種類の充電インレットを提供しています。コンバインド充電システム 1 および 2 (CCS1 および CCS2) はヨーロッパ市場、北米市場、日本市場向けで、GB DC 充電インレットは中国市場向けです。当社の HIVONEX 充電インレットは、建機農機、商用車および 2 輪用 (Industrial & Commercial Transportation 用) ハイブリッド車および電気自動車を高速かつ安全に充電でき、お客様が現場で求める耐久性を実現しています。
HIVONEX ラインナップに含まれる充電インレット CCS1、CCS2、および GB DC
HIVONEX ポートフォリオに含まれる当社の充電ソケットはモジュラ式であり、特定の要件に合わせて製品をカスタマイズできます。さまざまなケーブル出口方向があるため、お客様の設計に合わせて使用できます。お客様がコネクタに合わせる必要がありません。80 A (250 VAC) および 500 A (1,000 VDC) で充電しながら、10,000 回の嵌合回数が可能なこの充電インレットは、建機農機、商用車および 2 輪用 (Industrial & Commercial Transportation 用) の厳しい要件に合わせて特別に設計されています。そのためケーブル サイズは自動車市場で見られるものより大きく、最大で 120 mm² DC / PE 25 mm² / AC 16 mm² です。
充電インレットでは、エンド ユーザを保護するために、また、最大限の充電電力をバッテリーに供給するために、正確で迅速な温度センシングが非常に重要です。充電プラグを 90°C 未満に維持して作業中の利用者を保護するため、また正確な温度検知フィードバックを通じてシステムで充電時間を最大化するために、PT1000 温度センサを充電インレットに組み込みました。
内蔵されたアクチュエータにより、充電サイクルの終了まで、プラグがインレットから抜け落ちない仕組みになっています。
HIVONEX CCS1 および CCS2 充電インレットには、異物や高圧スプレーから保護するために、オプションの保護フラップを取り付けることができます。
LED 充電インジケータ オプションを利用できるので、エンド ユーザは車両が活発に充電されていることがすぐにわかります。
当社の充電インレットは、キットおよび各種のピグテール ケーブル アセンブリ長で提供され、サプライ チェーンと製造プロセスの課題を緩和します。
充電インレットの主な利点
モジュラ設計 さまざまなケーブル出口方向が存在し、オプションで LED 充電インジケータとスナップオン保護フラップを利用可能
建機農機、商用車および 2 輪用 (Industrial & Commercial Transportation 用) 固有の機能 500 VAC および 1,000 VDC の充電で 10,000 回の嵌合に耐えられる
サプライ チェーンにとっての利便性 キットおよび各種のピグテール ケーブル アセンブリ長を利用可能
当社の充電インレット ソリューションをご覧ください

HIVONEX コネクタおよび充電ソリューション
当社の広範な HIVONEX 製品ラインナップには、現在および将来の E モビリティ ライフサイクルのあらゆる段階を通じて、あらゆる高電圧用途に利用できるモジュラ式で拡張可能、かつ非常にパワフルなソリューションが含まれています。すべてのソリューションの背後には、数十年にわたるエンジニアリングの経験と専門知識があります。