よくある質問 (FAQ)

用途

Q: IPT-HD パワー ボルト コネクタとは何ですか? 

A: IPT-HD パワー ボルト コネクタは当社の HIVONEX 高電圧ポートフォリオに含まれており、IPT ボルト ソリューションをヘビー デューティー用途向けにアップグレードしたものです。

 

Q: IPT-HD パワー ボルト コネクタはどのような市場に適していますか?

A: IPT-HD パワー ボルト コネクタは、トラック、バス、建設車両、農業車両、乗用車などのさまざまな分野で使用できます。

 

Q: IPT-HD パワー ボルト コネクタはどのような用途に適していますか?

A: IPT-HD パワー ボルト コネクタは、電気自動車の電気モータ、電気車軸、MCU (モータ制御ユニット) の電力接続部に使用できます。

 

主な特長

Q: IPT-HD パワー ボルト コネクタの主な特長は何ですか?

A:

  1. 特にシールドについて、激しい振動に対する性能が優れています。IPT-HD パワー ボルト コネクタは、長期間の劣化や振動にさらされても、シールドの低接触抵抗を維持できます。
  2. 使いやすさに優れています。IPT-HD パワー ボルト コネクタは、単一配線ハーネスが分離しているため、従来の一体型配線ハーネス アセンブリよりも柔軟に組み立てることができます。
  3. 幅広い用途に使用できます。

 

性能/仕様

Q: IPT-HD パワー ボルト コネクタの IP 等級はどの程度ですか? 

A: IPT-HD パワー ボルト コネクタには、IP67、IP68、および IP69K レベルの防水性があります。

 

Q: IPT-HD パワー ボルト コネクタの使用温度を教えてください。 

A: IPT-HD パワー ボルト コネクタの使用温度は、およそ -40℃ ~ +125℃ です。

 

Q: IPT-HD パワー ボルト コネクタの動作電流を教えてください。 

A: IPT-HD パワー ボルト コネクタの動作電流は、50 および 70 mm² ケーブルを使用した場合、85℃ で 250/300 A です。

Q: IPT-HD パワー ボルト ケーブル アセンブリ コンポーネントはどのような
ケーブル規格をサポートしていますか?

A: IPT-HD パワー ボルト ケーブル アセンブリ コンポーネントは、
LV216 ケーブル規格と ISO 6722-1 および ISO 19642-9 ケーブル規格に準拠します。

 

材料

Q: IPT-HD パワー ボルト コネクタにはどのような材料が使用されていますか?

A: ハウジングは PA66、シーリングはシリコンです。

 

Q: IPT-HD パワー ボルト コネクタの難燃性はどの程度ですか?

A: 難燃性は UL V0 に適合しています。