用途
Q: EPD ケーブルとはどのようなものですか?
A: EPD は TE の Raychem コンポーネントおよび材料を使用して、顧客、プロジェクト、または用途向けに特別に設計された製品です。
Q: EPD ケーブルはどういった用途に適していますか?
A: 民間航空宇宙、ミリタリ陸上、ミリタリ航空宇宙、ミリタリ艦船、ミサイル、宇宙空間、トランスポーテーション - 鉄道/自動車、インダストリアル、沖合/海底
Q: EPD コネクタはどのような状況で使用しますか。
EPD ケーブルは、複雑な機器の接続用に高性能なカスタム設計ソリューションを必要とするお客様に求められています。
次のような利点があります。
- 小型軽量、軽量化
- 信号、電力、データを 1 つのケーブル パッケージで送信可能
- 環境条件を満たすように特別に配合された材料。すなわち、低引火性、耐化学薬品/耐摩耗性、温度燃焼性に優れている。
- EMI/EMC 要件に対応する幅広いシールド ソリューション
- TE の Raychem 製品との適合性
- 手作りのケーブル ハーネスよりもコストと手間を削減
性能/仕様
Q: EPD ケーブルは、どのような仕様に適合しますか。
A: 最終的に選択するコンポーネントや材料によって、一般、民間、ミリタリ、艦船の仕様を満たします。これには、次のような仕様が含まれます。WC-27500、AS22759、MIL-DTL-24640/24643、AS81044、VG9521 Parts 27 および 2、Defense Standard Part 25、Det Norske Veritas (DNV)、TE の Raychem インターナル WCD/WSD シリーズ。
Q: EPD ケーブルの温度範囲はどの程度ですか?
-65°C ~ +260°C です。
Q: 最大ケーブル径はいくらですか?
製造されるケーブルの最大配線基板束径は 1.75 インチ (44.5 mm) です。最終ケーブルの OD (外径) は約 2.0 インチ (52.0 mm) になります。これは、この最大基板に基づいたものです。
Q: AWG レンジはいくらですか?
最小ゲージ サイズは 30 AWG で、多芯設計によって最大 2/0 AWG を使用できます。
Q: 最小発注数量はいくらですか?
500 フィート~ 2,000 フィートで、非常に複雑な設計にも適しています。
材料
Q: EPD ケーブルにはどのようなジャケット材質が使用できますか?
最も要求が厳しい環境の要件でも満たせるように、TE は幅広いケーブル ジャケット材質を提供しています。
Q: 材料はどのように選択しますか?
材料とコンポーネントの選択は、最終的な用途や使用状況によって決まります。それによって、物理的、化学的、電子的特性を適切に組み合わせてお客様の要件を満たすことができます。また、互換性のある TE コンポーネントをグループ化するシステム アプローチも開発しています。
Q: EPD ケーブルにはどのようなタイプのコンポーネントが使用できますか?
ケーブルは、さまざまな Raychem ワイヤおよびケーブル製品によって特定の用途 (シングル一次電線、ツイスト一次電線、ケーブル/シールド/ジャケット付きコンポーネント、同軸・データ対・ファイバなど) 向けに制御された形状で構成できます。それらのコンポーネントは、特定の用途に適合させるために、充填剤・ラップ・編組・ジャケット・外装材・溶着コンパウンドを組み合わせてさらに強化したり保護したりすることができます。