![「第 5 世代のワイヤレス ネットワーク通信」ホワイトペーパー](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/story-hero-rendition/5g-comms-whitepaper-banner.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
5G - ホワイトペーパー
トレンド
第 5 世代の
ワイヤレスネットワーク
通信
TE Connectivity のスマート ソリューションで配備をよりスマートに、より迅速に、より高密度に – 機会と課題
5G の未来を切り拓く
いつの日か、インテリジェンスはインフラに統合されるでしょう。クルマは自動運転で走行し、住宅はセルフクリーニング機能を備え、持続可能な農業が当たり前になり、電力網は自動的にエネルギ需要の変動に対応するようになるでしょう。つまり、もっとスマートで、もっとつながる世界が日常になるのです。
TE Connectivity (TE) では、こうした未来を現実に変えようとしています。野心的な取り組みであり、そこへたどり着くには、より広い帯域幅で、比較にならないほど高速で動作するデバイスが不可欠となります。そして、これらのデバイスは、高速化と対応力だけでなく、小型化や軽量化、低価格化、さらに何十億ものコネクテッド デバイスに何兆個ものセンサを搭載するという、途方もない物量を求められることになります。より進化した未来のために、あらゆるものが変化を遂げようとしています。5G は、そう遠い未来のことではありません。私たちはすでに、5G ネットワークの高速化・高性能化・広帯域幅に対応したデバイスの設計と製造を進めています。
ビデオ: 未来のコネクティビティ
注目のホワイトペーパー
![5G のホワイトペーパーをダウンロードする](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/story-hero-rendition/5g-comms-whitepaper-banner.jpg/jcr:content/renditions/promo-large.jpg)
「第 5 世代のワイヤレス ネットワーク通信」ホワイトペーパー
5G ネットワークの配備に関する技術的課題を考察し、リモート ラジオ ユニットからアクティブ アンテナ システムへのシフト、5G ラジオ ユニット設計の課題、ファイバおよびクラウド ソリューションの役割など、設計エンジニアが直面する主要な問題を取り上げています。
第 5 世代のモバイルネットワーク (5G) は、「すべてがつながる世界」を実現しようとしています。急成長を続ける 4K/8K 超高解像度ビデオ用途と AR (拡張現実) および VR (仮想現実) 用途の増加により、4G ネットワークの容量不足を補う 5G が必要とされています。5G 技術は、モバイル技術、ビッグ データ、モノのインターネット (IoT)、クラウド コンピューティングの持つ最大限の可能性を統合・実現し、ヘルスケア、スマート カー、スマート ホーム、産業オートメーションなどのさまざまな産業分野においてデジタル トランスフォーメーションの推進役となります。
用途別注目製品購入ガイド
詳細情報
以下に表示されたカタログをクリックして、5G 革新における当社製品の役割をご覧ください。
5G エコシステムの仕組み
![5G のインフォグラフィック](/content/dam/te-com/documents/datacomm/jpn/5G-Infographic-1-1773968-1-JP.jpg)
5G 製品ソリューションのご紹介
TE Connectivity の新しい ERFV 同軸コネクタは、「5G の出現」を前提に設計されています。これらの RF 製品は、その一体型圧縮設計により、低コストの基板対基板および基板対フィルタ用途を実現します。卓越した不整列公差、挿入損失、反射損失を備え、実績ある信頼性を提供します。
スタンダード アンテナ ソリューション データ シート
GNSS アンテナ製品の規格については、当社のデータ シートをご覧ください。
- 1560 ~ 1602 MHz GNSS アンテナ
- 1559 ~ 1606、2400 ~ 2500、5150 ~ 5875 MHz GNSS/WiFi 周波数帯域アンテナ
- 1559 ~ 1606 MHz GNSS 周波数帯域アンテナ
- 1559 ~ 1606 MHz GNSS 周波数帯域アンテナ
- 1559 ~ 1606 MHz GNSS 周波数帯域アクティブ アンテナ、ケーブル タイプ
- 1570 ~ 1615 MHz GNSS アンテナ、チップ タイプ
- 1570 ~ 1580、2400 ~ 2500 MHz GPS/WiFi 周波数帯域アンテナ
- GNSS アンテナ L1/L2 高精度スタック式パッシブ パッチ アンテナ、ピン タイプ - 2195766-1
- GNSS アンテナ L1/L2 高精度スタック式パッシブ パッチ アンテナ、ピン タイプ - 2195767-1
- 1575 MHz 周波数帯域 GPS アクティブ アンテナ、ケーブル タイプ