航空宇宙および防衛におけるデータ主導型の未来をパワーアップ
業界が民間用途とミリタリ用途の両方で、高度な電子システム、意思決定機能、全体的なミッションの有効性の統合を推進し続ける中、大量のデータを迅速かつ確実に伝送するには、高速相互接続が不可欠です。
高度な相互接続ソリューションをデータ主導型技術と統合することで、航空宇宙および防衛のエンジニアは、より効率的で信頼性が高く、高性能なシステムを開発して、性能とイノベーションの限界を押し広げることができます。
TE Connectivity は、航空宇宙および防衛用途の厳しい条件に確実に耐えるように設計された高性能コネクタ、光ファイバ システム、および配電製品を提供しています。これらは、重要な通信および電力システムのバックボーンです。
VPX システムは、要求の厳しい高速規約の柔軟な用途向けに設計されています。当社の VPX 相互接続コンフィグレータがお役に立ちます。
ソリッド ステート リレーは、最大 350 mA および 400 Vdc の DC または双方向負荷の極めて信頼性の高い高速スイッチングを必要とする用途向けに設計されています。TE のソリッド ステート リレーの詳細をご覧ください。
堅牢な光ファイバを使用することで、EMI 対策を同時に備えた 40G および 100G 容量の通信プロトコルを管理しながら、高速なデータ伝送が可能になります。