利点
小型同軸コネクタ
- プッシュオン スタイルの相互接続による挿入力制御
- フロート マウントされたジャックにより確実な RF アースを維持
- 省スペース用途に対応する設計
- 高性能マイクロ波のシステム要件に適合
- 複数オームのミニ同軸ケーブルに対応
125˚C
海面位で 1,000 ボルト RMS - MICRODOT
1,000
海面位で 1,000 ボルト RMS - MICRODOT
30%
SMP 相互接続に比べて 30% 小型 - SMPM
製品規格
SMPM、SMP、OSSP、OSP
規格 | SMPM マイクロミニチュア | SMP マイクロミニチュア | OSSP サブミニチュア | OSP ミニチュア |
---|---|---|---|---|
インピーダンス | 50 オーム | 50 オーム | 50 オーム |
50 オーム |
絶縁抵抗 | 5,000 メガオーム以上 | 5,000 メガオーム以上 |
5,000 メガオーム以上 |
5,000 メガオーム以上 |
挿入損失 | 最大 0.12 dB | 0.10 dB | - | - |
耐久性 | EIA-364-9、最小 100 サイクル | 最小 100 サイクル | 1,000 サイクル | 5,000 サイクル |
ハーメチック シール | ガラス ビード | ガラス ビード | - | - |
規格/特長 | MIL-STD-34BA | DSCC 認可済み | 省スペース
|
MIL-STD-202 |
温度範囲 | -55°C ~ +125°C | -65°C ~ +165°C | -65°C ~ +125°C | -65°C ~ +125°C |
定格電圧 | AC 150 ボルト | 最大 335 Vrms (海水面位置) | 675 ボルト RMS | 1,000 ボルト RMS |
NANONICS 50 オーム同軸コネクタ システムは、角形 DUALOBE コネクタの利点を兼ね備えています。また、優れた柔軟性を備え、1 つの金属コネクタ ハウジング内で最大 9 個の同軸接点を結線処理できます。
規格および認可
MIL、VITA、および DSCC
ミル規格および設計認可 | ||||
---|---|---|---|---|
MIL-STD-348A | DSCC 認可済み | VITA 67.1 | VITA 67.2 | MIL-PRF-39012 |
MIL-STD-202 | VITA 67.0 | MIL-STD348 | MIL-G-45204 | MIL-P-25732 |
MICRODOT スタンダード同軸コネクタは、50、70、93 オームの小型同軸ケーブルに対応するように設計されています。
- MICRODOT 同軸コネクタ,
- 製品カタログ
同軸コネクタ付属品
RF コネクタ ケーブル アセンブリ製品
-
RF コネクタ ケーブル アセンブリ製品
当社の超小型化同軸ケーブル (UMCC) シリーズは、増え続ける次世代無線用途の超小型化の需要に応える、超薄型の同軸相互接続ソリューションです。






各種用途:
小型同軸ケーブル
- 堅牢な高密度実装の RF 相互接続システム
- バックプレーン/ドーター カード
- 電子対策システム
- 陸上および海上での対弾道弾信号処理
- 電子機器および地上レーダー
- 地上基地局および通信システム
- 中央コンピューティング、人工衛星および船舶搭載コンピューティング
- 低 RF から高マイクロ波周波数まで