HVAC ユニット設計

新しい HVAC ユニット設計については、当社の製品エキスパートにご相談ください。

お問い合わせ
必須項目

知っておくべき HVAC の新しい規格

2025 年 1 月までに、従来のハイドロ フルオロ カーボン (HFC) ガスを使用した冷媒は、環境規制により許可が下りなくなります。その時点までに、新しい住宅用 HVAC ユニットはすべて、そのシステムで環境に優しいガス (A2L と呼ばれています) で動作する必要があります。 

TE Connectivity (TE) では、HVAC メーカが認証を取得したコンポーネントの提供を行い、業界標準を満たすよう尽力しています。UL 60335-2-40 A2L 認証を取得したコンポーネントをご確認ください。

 

最新の HVAC 規格に適合するには、TE のリレーをお選びください

まずテスト用にサンプルを請求するか、当社の製品エキスパートにご相談ください。TE は HVAC 機器設計の準拠の手段を提供します。

AXICOM シグナル リレー

市場で最も幅広く、最も奥行きのあるバリエーションを提供する、小型で信頼性と効率に優れた電気機械式リレー ソリューションです。 

AXICOM シグナル リレー

POTTER & BRUMFIELD パワー PCB リレー

標準的な 30 A グローバル フットプリント。HVAC 設計要求を満たすように複数のサイズを設計しています。

Potter & Brumfield 30 A PCB リレー

SCHRACK パワー PCB リレー

当社の PCB リレーはパワーと感度を兼ね備えており、多様な用途に最適な製品です。各種端子およびめっき構成、最大 16 A のアンペア数切り替えにより、汎用性の高いリレー製品ラインナップをご用意しています。

SCHRACK パワー PCB リレー